제품 상세 정보

Setpoint type Pin-Selectable Setpoint value (°C) 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Accuracy over temp range (max) (°C) 2 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 1.4 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 8 Number of comparator channels 1 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
Setpoint type Pin-Selectable Setpoint value (°C) 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Accuracy over temp range (max) (°C) 2 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 1.4 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 8 Number of comparator channels 1 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • Low Power: 15 µA (Maximum)
  • SOT563 Package: 1.6-mm × 1.6-mm × 0.6 mm
  • Trip-Point Accuracy: ±0.2°C (Typical) From +40°C to +125°C
  • Pin-Selectable Trip Points
  • Open-Drain Output
  • Pin-Selectable Hysteresis: 5°C and 10°C
  • Low Supply Voltage Range: 1.4 V to 3.6 V
  • Low Power: 15 µA (Maximum)
  • SOT563 Package: 1.6-mm × 1.6-mm × 0.6 mm
  • Trip-Point Accuracy: ±0.2°C (Typical) From +40°C to +125°C
  • Pin-Selectable Trip Points
  • Open-Drain Output
  • Pin-Selectable Hysteresis: 5°C and 10°C
  • Low Supply Voltage Range: 1.4 V to 3.6 V

The TMP302 device is a temperature switch in a micropackage (SOT563). The TMP302 offers low power (15-µA maximum) and ease-of-use through pin-selectable trip points and hysteresis.

These devices require no additional components for operation; they can function independent of microprocessors or microcontrollers.

The TMP302 is available in several different versions. For additional trip points, contact a TI representative.

 

 

The TMP302 device is a temperature switch in a micropackage (SOT563). The TMP302 offers low power (15-µA maximum) and ease-of-use through pin-selectable trip points and hysteresis.

These devices require no additional components for operation; they can function independent of microprocessors or microcontrollers.

The TMP302 is available in several different versions. For additional trip points, contact a TI representative.

 

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet TMP302 Easy-to-Use, Low-Power, Low-Supply Temperature Switch in Micropackage datasheet (Rev. E) PDF | HTML 2018/12/21
Application brief Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing PDF | HTML 2022/01/03
E-book E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs 2020/02/12
Application brief How to Protect Control Systems From Thermal Damage (Rev. A) 2019/01/09
Technical article A key to accurate system thermal management: monitoring both current flow and temp PDF | HTML 2018/10/04
Technical article How to maintain thermal performance when designing with USB Power Delivery PDF | HTML 2017/06/12

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈

소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.

DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.

  • D 및 U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
  • (...)
사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매 불가
도터 카드

BOOSTXL-3PHGANINV — 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 평가 모듈

The BOOSTXL-3PHGANINV evaluation module features a 48-V/10-A three-phase GaN inverter with precision in-line shunt-based phase current sensing for accurate control of precision drives such as servo drives.
 

MathWorks MATLAB & Simulink example models include the following:

사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매 불가
레퍼런스 디자인

TIDA-00702 — 정밀 전압, 전류 및 전원 제한 기능이 있는 60W, 24V 고효율 산업용 전원 공급 장치

The TIDA-00702 is a 60-W, industrial AC-DC power supply designed for use in industrial and instrumentation systems such as process controls, factory automation, and machinery control. This reference design is a Quasi-resonant (QR) flyback converter implemented using the UCC28740 CC-CV flyback (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-00701 — 정밀 전류 및 전원 제한 기능이 있는 100W, 24V 고효율 고 PF 산업용 전원 공급 장치

TIDA-00701 is a 100W, 24V, Industrial AC-DC power supply designed for use in Industrial & Instrumentation systems such as process controls, factory automation and machinery control. This reference design has front end Power Factor Correction (PFC) circuit designed using UCC28051 PFC controller, (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-01494 — 24V, 480W 정격 720W 피크, 93.5%가 넘는 효율성, 견고한 AC/DC 산업용 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인

The TIDA-01494 reference design is a compact, high efficiency, 24-V DC, 480-W nominal, 720-W peak output reference design for industrial AC/DC power supplies. The circuit consists of a front-end continuous conduction mode (CCM) power factor correction (PFC) circuit followed by a robust LLC stage (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-010049 — IEC 61508(SIL-2)용 TUV 평가 디지털 입력 레퍼런스 설계

This 8-channel, group-isolated, digital input module reference design, focuses on applications with the need for industrial functional safety. This design has diagnostics implemented to help detect both permanent and transient random hardware faults. The concept of this input module has been (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-00517 — 초과 온도 감지를 지원하는 기본 팬 컨트롤러 레퍼런스 디자인

TIDA-00517 provides a complete reference design for basic fan control leveraging minimal components.  This design features a TMP302 temperature switch to detect over temperature conditions in personal electronics, industrial PCs, power distribution units and other applications leveraging fans (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian