20-pin (RGW) package image

TPS2372-3RGWR 활성

자동 MPS 및 오토클래스를 갖춘 IEEE 802.3bt PoE 고전력 PD 인터페이스

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2372-3RGWT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
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
패키지 | 핀 VQFN (RGW) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS2372의 주요 특징

  • IEEE 802.3bt (Draft) PD Solution for Type 3 or Type 4 PoE
  • Supports Power Levels for Type-4 ( TPS2372-4) 90-W and Type-3 ( TPS2372-3) 60-W Operation
  • Robust 100 V Hotswap MOSFET
    • TPS2372-4 (typ.): 0.1-Ω, 2.2-A Current Limit
    • TPS2372-3 (typ.): 0.3-Ω, 1.85-A Current Limit
  • Allocated Power Indicator Outputs
  • PG Output with Inrush Completion Delay
    • Compliant to PSE Inrush
  • Automatic Maintain Power Signature (MPS)
    • Auto-adjust MPS for Type 1-2 or 3-4 PSE
    • Supports Ultra-Low Power Standby Modes
  • Supports Autoclass Operation
  • Supports PoE++ PSE
  • -40°C to 125°C Junction Temperature Range
  • 20-lead VQFN Package

TPS2372에 대한 설명

The TPS2372 contains all of the features needed to implement an IEEE802.3at or IEEE802.3bt (draft) (Type 1-4) powered device (PD). The low internal switch resistance allows the TPS2372-4 and TPS2372-3 to support high power applications up to 90 W and 60 W respectively. Assuming 100-meter CAT5 cable, this translates into 71.3 W and 51 W at PD input.

The TPS2372 operates with enhanced features.

The Automatic MPS function enables applications requiring very low power standby modes. The TPS2372 automatically generates the necessary pulsed current to maintain the PSE power. An external resistor is used to enable this functionality and to program the MPS pulsed current amplitude.

The TPS2372 also implements a delay function to allow the remote PSE to complete its inrush phase before releasing the Power Good (PG) output. This ensures that the IEEE802.3bt (draft) startup requirements are met.

The Autoclass enable input also allows advanced system power optimization modes compliant with IEEE802.3bt (draft) standard.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2372-3RGWT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.