TPS2376-H
- Adjustable Turn-on Thresholds
- Permits High-power 26 W Designs
- Integrated 0.58-Ω, 100-V, Low-Side Switch
- 15-kV System Level ESD Capable
- Industrial Temperature Range: –40°C to 85°C
- 8-Pin PowerPad™ SOIC Package
The 8-pin integrated circuit contains all of the features needed to develop a high power IEEE 802.3af style powered device (PD). The TPS2376-H offers a higher current limit and increased thermal dissipation capability over the TPS237X family of devices. The TPS2376-H implements a fully compliant PoE interface while permitting non-standard implementations that draw more power. A 26 W PD may be constructed when working from a 52-V minimum PSE over 100 m of CAT-5 cable. The TPS2376-H features a 100-V rating, 600-mA capability, adjustable inrush limiting, fault protection with auto-retry, and true open-drain power-good functionality.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS2376HEVM — TPS2376H 평가 모듈
TPS2376HEVM 평가 보드는 많은 PoE 애플리케이션에 필요한 감지, 분류 및 전류 제한을 포함한 완전한 PD 솔루션을 보여주며 5A에서 절연된 5V를 부하에 제공합니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |