TPS25830-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- HBM ESD classification level H2
- CDM ESD classification level C5
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Synchronous buck DC/DC regulator
- Input voltage range: 4.5 V to 36 V
- Output current: 3.5 A
- 5.1-V output voltage with ±1% accuracy
- Current mode control
- Adjustable frequency: 300 kHz to 2.2 MHz
- Frequency synchronization to external clock
- FPWM with spread-spectrum dithering
- Internal compensation for ease of use
- Compliant to USB-IF standards
- USB Type-C Rev 1.3
- CC logic, VCONN source and discharge
- USB cable polarity detection (POL)
- CDP/SDP mode per USB BC1.2
- Automatic DCP modes (TPS25831-Q1 only)
- DCP shorted mode and YD/T 1591-2009
- 2.7-V divider 3 mode
- 1.2-V mode
- USB Type-C Rev 1.3
- Optimized for USB power and communication
- User-programmable USB current limit
- Cable droop compensation up to 1.5 V
- High bandwidth data switches on DP and DM (TPS25830-Q1 only)
- NTC input for intelligent thermal management (TPS25831-Q1 only)
- Integrated protection
- VBUS Short-to-VBAT protection
- DP_IN and DM_IN Short-to-VBAT and VBUS
- CC1 and CC2 Short-to-VBAT protection
- DP_IN, DM_IN, CCx IEC 61000-4-2 rated
- ±-8kV contact and ±15-kV air discharge
- Fault flag reports
- 32-pin QFN package with wettable flank
The TPS2583x-Q1 is a USB Type-C and BC1.2 charging port controller that includes a synchronous DC/DC converter. With cable droop compensation, the VBUS voltage remains constant regardless of load current, ensuring connected portable devices are charged at optimal current and voltage.
The TPS2583x-Q1 also integrates short-to-battery protection on VBUS, CC1, CC2, DM_IN and DP_IN pins. These pins can withstand voltage up to 18 V.
The TPS25830-Q1 includes high bandwidth analog switches for DP and DM pass-through, while the TPS25831-Q1 includes a thermistor input pin and thermal warning flag for user programmable thermal overload protection.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS25830Q1EVM-040 — 케이블 보상 및 전류 제한을 지원하는 USB Type-C ® 및 BC1.2용 TPS25830-Q1 평가 모듈
TPS25830Q1EVM-040은 케이블 보상 기능이 있는 USB Type-C® 및 BC1.2 5V 3.5A 출력, 36V 입력 동기식 벅용 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 장치 충전 및 데이터 통신을 위한 전원 터미널 블록, USB Type-A 및 USB Type-C 커넥터가 있습니다. EVM의 저항을 통해 케이블 보상, 전류 제한 및 DC/DC 주파수를 조정할 수 있습니다.
TPS2583x and TPS2584x Far-End VBUS Accuracy Calculation with Cable Compensation
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP30338 — 차량용 듀얼 포트 USB Type-C 레퍼런스 설계(2x 15W)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.