32-pin (RHB) package image

TPS25830QWRHBRQ1 활성

배터리 단락 보호 및 케이블 보상을 지원하는 USB Type-C® 및 SDP/CDP 충전 포트 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS25830QWRHBTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RHB) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS25830-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • HBM ESD classification level H2
    • CDM ESD classification level C5
  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid functional safety system design
  • Synchronous buck DC/DC regulator
    • Input voltage range: 4.5 V to 36 V
    • Output current: 3.5 A
    • 5.1-V output voltage with ±1% accuracy
    • Current mode control
    • Adjustable frequency: 300 kHz to 2.2 MHz
    • Frequency synchronization to external clock
    • FPWM with spread-spectrum dithering
    • Internal compensation for ease of use
  • Compliant to USB-IF standards
    • USB Type-C Rev 1.3
      • CC logic, VCONN source and discharge
      • USB cable polarity detection (POL)
    • CDP/SDP mode per USB BC1.2
    • Automatic DCP modes (TPS25831-Q1 only)
      • DCP shorted mode and YD/T 1591-2009
      • 2.7-V divider 3 mode
      • 1.2-V mode
  • Optimized for USB power and communication
    • User-programmable USB current limit
    • Cable droop compensation up to 1.5 V
    • High bandwidth data switches on DP and DM (TPS25830-Q1 only)
    • NTC input for intelligent thermal management (TPS25831-Q1 only)
  • Integrated protection
    • VBUS Short-to-VBAT protection
    • DP_IN and DM_IN Short-to-VBAT and VBUS
    • CC1 and CC2 Short-to-VBAT protection
    • DP_IN, DM_IN, CCx IEC 61000-4-2 rated
      • ±-8kV contact and ±15-kV air discharge
  • Fault flag reports
  • 32-pin QFN package with wettable flank

TPS25830-Q1에 대한 설명

The TPS2583x-Q1 is a USB Type-C and BC1.2 charging port controller that includes a synchronous DC/DC converter. With cable droop compensation, the VBUS voltage remains constant regardless of load current, ensuring connected portable devices are charged at optimal current and voltage.

The TPS2583x-Q1 also integrates short-to-battery protection on VBUS, CC1, CC2, DM_IN and DP_IN pins. These pins can withstand voltage up to 18 V.

The TPS25830-Q1 includes high bandwidth analog switches for DP and DM pass-through, while the TPS25831-Q1 includes a thermistor input pin and thermal warning flag for user programmable thermal overload protection.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS25830QWRHBTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기