8-pin (D) package image

TPS28226D 구형

동기 정류를 위한 8V UVLO를 지원하는 4A, 27V 하프 브리지 게이트 드라이버

TPS28226D은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
TPS28226DR 활성 동기 정류를 위한 8V UVLO를 지원하는 4A, 27V 하프 브리지 게이트 드라이버 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS28226DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TPS28226 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TPS28226의 주요 특징

  • Drives Two N-Channel MOSFETs with 14-ns Adaptive Dead Time
  • Wide Gate Drive Voltage: 4.5 V Up to 8.8 V With Best Efficiency at 7 V to 8 V
  • Wide Power System Train Input Voltage: 3 V Up to 27 V
  • Wide Input PWM Signals: 2.0 V up to 13.2-V Amplitude
  • Capable to Drive MOSFETs with ≥40-A Current per Phase
  • High Frequency Operation: 14-ns Propagation Delay and 10-ns Rise/Fall Time Allow FSW – 2 MHz
  • Capable to Propagate <30-ns Input PWM Pulses
  • Low-Side Driver Sink On-Resistance (0.4 Ω) Prevents dV/dT Related Shoot-Through Current
  • 3-State PWM Input for Power Stage Shutdown
  • Space Saving Enable (Input) and Power Good (Output) Signals on Same Pin
  • Thermal Shutdown
  • UVLO Protection
  • Internal Bootstrap Diode
  • Economical SOIC-8 and Thermally Enhanced 3-mm x 3-mm DFN-8 Packages
  • High Performance Replacement for Popular 3-State Input Drivers

TPS28226에 대한 설명

The is a high-speed driver for N-channel complimentary driven power MOSFETs with adaptive dead-time control. This driver is optimized for use in variety of high-current one and multi-phase DC-to-DC converters. The is a solution that provides high efficiency, small size and low EMI emissions.

The efficiency is achieved by up to 8.8-V gate drive voltage, 14-ns adaptive dead-time control, 14-ns propagation delays and high-current 2-A source and 4-A sink drive capability. The 0.4-Ω impedance for the lower gate driver holds the gate of power MOSFET below its threshold and ensures no shoot-through current at high dV/dt phase node transitions. The bootstrap capacitor charged by an internal diode allows use of N-channel MOSFETs in a half-bridge configuration.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS28226DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기