TPS3760-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature T A
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C7B
- Functional Safety-Capable
- Wide supply voltage range: 2.7 V to 65 V
- SENSE and RESET pins are 65 V graded
- Low quiescent current: 1 µA (typical)
- Flexible and wide voltage threshold options
- 2.7 V to 36 V (1.5% maximum accuracy)
- 800 mV option (1% maximum accuracy)
- Built-in hysteresis (V HYS)
- Percentage options: 2% to 13% (1% steps)
- Fixed options: V TH < 8 V = 0.5 V, 1 V, 1.5 V, 2 V, 2.5 V
- Programmable reset time delay
- 10 nF = 12.8 ms, 10 µF = 12.8 s
- Programmable sense time delay
- 10 nF = 1.28 ms, 10 µF = 1.28 s
- Manual Reset ( MR) feature
- Output reset latching feature
- Output topology: Open-Drain or Push-Pull
The TPS3760-Q1 is a 65 V input voltage detector with 1 µA I DD and 1% accuracy, and a fast detection time. This device can be connected directly to 12 V / 24 V automotive battery system for continuous monitoring of over (OV) or under (UV) voltage conditions; with its internal resistor divider, it offers the smallest total solution size. Wide hysteresis voltage options are available to ignore cold crank, start-stop and various car battery voltage transients. Built-in hysteresis on the SENSE pin prevents false reset signals when monitoring a supply voltage rail.
The separate VDD and SENSE pins allow redundancy sought by high-reliability automotive systems and SENSE can monitor higher and lower voltages than VDD. Optional use of external resistors are supported by the high impedance input of the SENSE pin. CTS and CTR pins allow delay adjustability on the rising and falling edges of the RESET signals. Also, CTS functions as a debouncer by ignoring voltage glitches on the monitored voltage rails; CTR operates as a manual reset ( MR) that can be used to force a system reset.
The TPS3760 is available in a 4.1-mm×1.9-mm SOT 14-pin package. TPS3760 operates over –40°C to +125°C T A.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS3760-Q1 High Voltage Supervisor with Programmable Sense and Reset Delay Function for Automotive datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/09/22 |
Application note | Common Applications of Wide VIN Overvoltage and Undervoltage Supervisors | PDF | HTML | 2023/09/19 | |
Application brief | Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/02/20 | |
Functional safety information | TPS3760-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022/03/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS3760EVM — 감지, IQ 및 지연을 사용하는 65V 과전압 또는 부족 전압 통제기용 TPS3760 평가 모듈
TPS3760 평가 모듈(EVM)은 TPS3760 전압 통제기를 개발할 수 있는 플랫폼입니다. TPS3760은 낮은 정동작 전류를 유지하면서도 최대 65V의 작동을 제공하고, 조정 가능한 전압 임계값, 조정 가능한 리셋 및 감지 시간 지연, 구성 가능한 수동 리셋을 제공합니다.
TPS3760EVM은 모든 장치 출력 토폴로지를 지원하며, 다양한 출력 구성을 위한 점퍼에 배치할 션트를 포함합니다.
TPS3760EVM은 또한 DYY 패키지에서 TPS37, TPS37-Q1, TPS38 및 TPS38-Q1 제품을 지원합니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치