TPS389006
- Functional Safety-Compliant
- Development target for Functional Safety applications
- Documentation to aid IEC 61508 system design
- Systematic capability up to SIL 3
- Hardware capability up to SIL 3
- Monitor state-of-the art SOCs
- ±6 mV threshold accuracy (–40°C to +125°C)
- Input voltage range: 2.5 V to 5.5 V
- Undervoltage lockout (UVLO): 2.48 V
- Low standby quiescent current: 200 µA
- 6 channels with 2 remote sense
- Fixed window threshold levels
- 5 mV steps from 0.2 V to 1.475 V
- 20 mV steps from 0.8 V to 5.5 V
- Miniature solution and minimal component cost
- 3 mm x 3 mm QFN package
- Adjustable glitch immunity via I 2C
- User adjustable voltage threshold levels via I 2C
- Designed for safety applications
- Active-low open-drain NIRQ output
- Built-in 8-bit ADC for real-time voltage readouts
- Cyclic Redundancy Checking (CRC)
- Packet Error Checking (PEC)
- Sequence and fault logging
- Sync function for rail tagging
- Connect with a multichannel sequencer for sequencing functionality
The TPS389006 device is a SIL-3 compliant six-channel window supervisor IC with two remote sense pins available in a 16-pin 3 mm x 3 mm QFN package. This high accuracy multichannel voltage supervisor is designed for systems that operate on low-voltage supply rails and have narrow margin supply tolerances.
Remote sense pins enable a highly accurate voltage measurement on the high current core rail by accounting for voltage drop across PCB traces. I 2C functionality gives flexibility in selecting thresholds, reset delays, glitch filters, and pin functionality. The internal glitch immunity and noise filters eliminate the need for external RC components to reduce false resets resulting from power transients. In addition, device does not require any external resistors for setting overvoltage and undervoltage reset thresholds, which further optimizes overall accuracy, cost, solution size, and improves reliability for safety systems.
This device offers CRC error checking, sequence logging during turn ON or turn OFF, and a built-in ADC for voltage readouts to provide redundant error checking. In addition, TPS389006 offers a sync feature for tagging rails as they come up. The TPS389006 device also pairs with TI’s power-supply sequencer TPS38700 to ensure proper power-on sequence in addition to voltage monitoring for SIL-3 level compliance.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS389006Q1EVM — 멀티 채널, 과전압 및 부족 전압, I²C 전압 통제기용 TPS389006 평가 모듈
TPS389006Q1 평가 모듈(EVM)은 I2C 프로그래밍 기능을 지원하는 통합 과전압 및 저전압 통제기인 6채널 TPS38900-Q1을 평가하는 플랫폼입니다. TPS389006-Q1은 16핀의 매우 얇은 쿼드 플랫팩 무연(WQFN) 패키지로 제공됩니다. 또한 TPS389006Q1EVM은 TPS38900x-Q1(4채널 및 8채널)의 다른 버전과 함께 작동하도록 설계되었습니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.
TPS389006Q1EVM은 멀티 채널 전압 모니터링을 위한 여러 EVM을 데이지 체인으로 연결할 수 있습니다. (...)
TPS389387EVM — TPS389006 및 TPS38700S-Q1 공동 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치