TPS53679
- Intel VR13 Serial VID (SVID) Compliant
- Full VR13 Server Feature Set Including Digital Input Power Monitor
- Programmable Loop Compensations
- Configurable with Non-Volatile Memory (NVM) for Low External Component Counts
- Individual Phase Current Calibrations and Reports
- Dynamic Phase Shedding with Programmable Current Threshold for Optimizing Efficiency at Light and Heavy Loads
- Fast Phase-Adding for Undershoot Reduction (USR)
- Backward VR12.0 and VR12.5 Compatible
- 8-Bit DAC with Selectable 5 mV or 10 mV Resolution and Output Ranges from 0.25 V to 1.52 V or 0.5 to 2.8125 V for Dual Channels
- Driverless Configuration for Efficient High-Frequency Switching
- Fully Compatible with TI NextFET™ Power Stage for High-Density Solutions
- Accurate, Adjustable Voltage Positioning
- Patented AutoBalance™ Phase Balancing
- Selectable, 16-level Per-Phase Current Limit
- PMBus™ System Interface for Telemetry of Voltage, Current, Power, Temperature, and Fault Conditions
- Dynamic Output Voltage Transitions with Programmable Slew Rates via SVID or PMBus Interface
- Conversion Voltage Range: 4.5 V to 17 V
- Low Quiescent Current
The TPS53679 is a fully VR13 SVID compliant step-down controller with dual channels, built-in non-volatile memory (NVM), and PMBus™ interface, and is fully compatible with TI NexFET ™power stage. Advanced control features such as D-CAP+™ architecture with undershoot reduction (USR) provide fast transient response, low output capacitance, and good current sharing. The device also provides novel phase interleaving strategy and dynamic phase shedding for efficiency improvement at different loads. Adjustable control of VCORE slew rate and voltage positioning round out the Intel® VR13™ features. In addition, the device supports the PMBus communication interface for reporting the telemetry of voltage, current, power, temperature, and fault conditions to the systems. All programmable parameters can be configured by the PMBus interface and can be stored in NVM as the new default values to minimize the external component count.
The TPS53679 device if offered in a thermally enhanced -pin QFN packaged and is rated to operate from –40°C to 125°C.

추가 정보 요청
전체 데이터시트 및 기타 설계 지원 툴은 지금 요청하십시오.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 디지털 전원 소프트웨어
TIDA-01367 — Cavium CN99xx Thunder X2 CPU PMBus VDD/VDD SRAM 코어 전원 설계
컨트롤러의 듀얼 출력은 6상 설계와 20A, 0.85V 보조 레일을 갖춘 240A, 0.8V 코어 레일을 목표로 합니다. 스마트 전력계와 통합된 PMBus™를 통해 주요 설계 매개 변수의 손쉬운 출력 전압 설정과 원격 측정 기능이 가능합니다. 이 레퍼런스 설계는 입력 및 출력 전압, 전류, 전원 및 (...)
PMP20489 — 고밀도 12Vin 0.8V 200A 및 3.3V 75A POL 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치