TPS536C7

활성

듀얼 채널 D-CAP+™, PMBus(N+M ≤ 12상) 스텝다운, 다중 위상 PWM 컨트롤러

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Iout (max) (A) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 5 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (µA) 50000 Number of phases 12
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Iout (max) (A) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 5 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (µA) 50000 Number of phases 12
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TPS53688 활성 VR13.HC SVID 및 PMBus를 갖춘 듀얼 채널, 8상 스텝다운, 디지털 다중 위상 D-CAP+™ 컨트롤러 8-phase controller with Intel VR13H.C SVID
비교 대상 장치와 유사한 기능
TPS53676 활성 AVSBus를 지원하는 듀얼 채널 D-CAP+, 듀얼 채널(N+M<= 7상) 스텝다운, 다중 위상 컨트롤러 7-phase PMBus variant in same package
TPS53681 활성 듀얼 채널 6+2/5+3 D-CAP+TM 강압 다상 컨트롤러(PMBus 및 NVM 지원) 6+2/5+3 dual output controller with PMBus

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet TPS536C7B1 Dual-Channel (N+M ≤ 12 Phases) Step-Down, Multiphase Controller with datasheet 2018/10/15
User guide TPS536C7 TRM 2021/01/04
EVM User's guide TPS536C7EVM-051, Dual Multiphase DC-DC Step-Down Analog Controller wit 2019/04/29

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

TPS536C7EVM-051 — PMBus 인터페이스 EVM을 지원하는 듀얼 채널(12+0, 11+1 또는 10+2상), D-CAP+ 스텝다운, DC-DC 아날로그

The TPS536C7EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS536C7 controller.

The controller is dual-channel (12 + 0, 11 + 1 or 10 + 2 phases), D-CAP+™ synchronous buck driverless control with PMBus Interface. The device operates using a voltage supply between 4.5 V and 17 V. The (...)

사용 설명서: PDF
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 디지털 전원 소프트웨어

Fusion Digital Power™ GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 소프트웨어는 선별된 텍사스 인스트루먼트 디지털 전원 컨트롤러 및 시퀀서/상태 모니터를 구성하고 모니터링하는 데 사용됩니다. 이 애플리케이션은 PMBus 프로토콜을 사용하여 TI USB 어댑터를 경유, 직렬 버스를 통해 장치와 통신합니다.
레퍼런스 디자인

PMP21887 — ASIC용 고전류 360A 정적/600W 피크 코어 PMBus 전압 12상 레퍼런스 디자인

This reference design is a a 12-phase power management bus (PMBus) buck converter powering datacenter hardware accelerator, enterprise switch and router application-specific integrated circuit (ASIC) core rails. It provides 360 A of continuous current and 600 A of peak current at 0.85-V nominal (...)
Test report: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian