TPS562203
- Configured for a wide range of applications
- Input voltage range: 4.2V to 17V
- Output voltage range: 0.6V to 7V
- Reference voltage: 0.6V
- ±1.5% reference voltage accuracy at 25°C
- ±2% reference voltage accuracy from –40°C to 125°C
- Integrated 100mΩ and 55mΩ FETs
- Low quiescent current for TPS562203: 110µA
- Switching frequency: 600kHz
- Maximum 95% large duty cycle operation
- Fixed soft-start time: 1.4ms
- Easy of use and small design size
- Eco-mode at light loading for TPS562203
- FCCM mode at light loading for TPS562206
- D-CAP3™ control mode with fast transient response
- Supports start-up with prebiased output
- Non-latch for OT and UVLO protection
- Cycle-by-cycle overcurrent limit
- Hiccup mode for UV protection
- Operating junction temperature range: –40°C to 125°C
- SOT563 package: 1.6mm × 1.6mm
- Create a custom design using the TPS562203 with the WEBENCH® Power Designer
- Create a custom design using the TPS562206 with the WEBENCH® Power Designer
TPS562203, TPS562206 are simple, easy-to-use, 2A synchronous buck converters in a SOT563 package.
The devices are designed to operate with minimum external component counts and also designed to achieve low standby current.
This switch mode power supply (SMPS) device employs D-CAP3 control mode, providing a fast transient response and supporting both low-equivalent series resistance (ESR) output capacitors, such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components.
TPS562203 operates in Eco-mode, which maintains high efficiency during light load operation. TPS562206 operates in FCCM mode, which keeps the same frequency and lower output ripple during all load conditions. The device integrates complete protection through OCP, UVLO, OTP, and UVP with hiccup. TPS56220x is available in a 6-pin, 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) package, and specified from a –40°C to 125°C junction temperature.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS56220x 4.2V to 17V Input, 2A, Synchronous Buck Converter in SOT563 datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/01/11 |
Application note | How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/01/25 | |
EVM User's guide | TPS562203 and TPS562206 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/08/16 | |
Certificate | TPS562203EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/08/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS562203EVM — SOT-563 패키지의 2A 동기식 스텝다운 컨버터용 TPS562203 평가 모듈
TPS562203 평가 모듈(EVM)은 SOT563 패키지의 간단하고 사용이 편리한 2A 동기 스텝다운 컨버터입니다. 이 EVM은 TPS562203 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 이 EVM은 4.2V~17V 입력(정격 12V)에서 작동하며 2A에서 1.05V 출력을 제공합니다. 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 터미널도 포함되어 있습니다.
TPS563203EVM — SOT-563 패키지의 3A 동기식 스텝다운 컨버터용 TPS563203 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치