TPS562208
- TPS562201 and TPS562208 2A converter integrated 140mΩ and 84mΩ FETs
- D-CAP2™ control scheme with fast transient response
- Input voltage range: 4.5V to 17V
- Output voltage range: 0.76V to 7V
- Pulse-skip mode (TPS562201) or continuous current mode (TPS562208)
- 580kHz switching frequency
- Low shutdown current less than 20µA
- 2% feedback voltage accuracy (25°C)
- Start-up from prebiased output voltage
- Cycle-by-cycle overcurrent limit
- Hiccup-mode overcurrent protection
- Non-latch UVP and TSD protections
- Fixed soft start: 1.0ms
- Create a custom design using the TPS56220x with the WEBENCH® Power Designer
The TPS562201 and TPS562208 are simple, easy-to-use, 2A synchronous step-down converters in SOT-23 package.
The devices are designed to operate with minimum external component counts and also designed to achieve low standby current.
These switch mode power supply (SMPS) devices employ D-CAP2 control scheme providing a fast transient response and supporting both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components.
The TPS562201 operates in pulse skip mode, which maintains high efficiency during light load operation. The TPS562201 and TPS562208 are available in a 6-pin 1.6mm × 2.9 mm SOT (DDC) package and specified from a –40°C to 125°C junction temperature.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS562201EVM-715 — 2A, SWIFT 스텝다운 전압 컨버터 평가 모듈
The TPS562201 is a single, adaptive on-time, D-CAP2™ mode, synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2 control circuit is optimized for low-ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or ceramic types and features fast transient response with no (...)
TPS562208 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-010034 — 부하 지점의 IEEE802.3at Type-1 PoE 및 12V 어댑터 입력에 대한 IP 네트워크 카메라용 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치