TPS650333-Q1
- Qualified for automotive applications
- Systematic capability of up to ASIL D and SIL 3 targeted
- Hardware integrity up to ASIL B and SIL 2 targeted
- Advanced diagnostics and protection
- AEC-Q100 grade 1 qualified
- -40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Three step-down converters:
- BUCK1 V IN range from 4.0 V to 18.3 V
- BUCK1 V OUT range from 2.5 V to 4.0 V
- BUCK1 output current up to 1500-mA
- BUCK2 and BUCK3 V IN range from 2.5 V to 5.5 V
- BUCK2 and BUCK3 V OUT range from 0.9 V to 1.9 V
- BUCK2 and BUCK3 output current up to 1200-mA
- Spread-spectrum clock (SSC) generation for reduced EMI
- 2.3-MHz forced fixed switching frequency PWM operation
- One low dropout (LDO) regulator:
- V IN range from 2.5 V to 5.5 V
- V OUT range from 1.8 V to 3.3 V
- Low noise and high PSRR
- Adjustable output voltage through I 2C
- Up to 300-mA output current
- 4.0-mm × 4.0-mm 24-pin VQFN with wettable flanks
The TPS650333-Q1 device is a highly integrated power management IC for automotive camera modules. This device combines three step-down converters and one low-dropout (LDO) regulator. The BUCK1 step-down converter has an input voltage range up to 18.3 V for connections to power over coax (PoC). All converters operate in a forced fixed-frequency PWM mode. The LDO can supply 300 mA and operate with an input voltage range from 2.5 V to 5.5 V. The step-down converters and the LDO have separate voltage inputs that enable maximum design and sequencing flexibility.
The TPS650333-Q1 is available in a 24-pin VQFN package (4.00 mm × 4.00 mm).
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS650333-Q1 Automotive Camera PMIC datasheet | PDF | HTML | 2023/09/27 |
Application note | Camera PMIC Spin Selection Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/11/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BOOSTXL-TPS65033 — TPS65033x 고객 프로그래밍 BoosterPack™
TPS650330Q1EVM — TPS650330-Q1 오토모티브 카메라 모듈 PMIC 평가 모듈
The TPS650330Q1EVM is an evaluation board for the TPS65033x-Q1 Power Management IC. The EVM includes an onboard USB-to-I²C adapter, power terminals and jumpers for the regulator inputs and outputs, and test points for common measurements.
TPS65033x-Q1 device is a highly integrated power management (...)
PEET-GUI — TPS6594-Q1, LP8756-Q1, LP8758, LP8770 및 TPS650330-Q1용 효율성 예측 툴
TIDA-050035 — 카메라 PMIC를 사용한 확장 가능한 오토모티브 2-MP 카메라 모듈 레퍼런스 설계
The camera module is a (...)
TIDA-050036 — DMS 및 기타 카메라 모듈을 위한 오토모티브 2MP 카메라 모듈 레퍼런스 설계
The camera module is a (...)
TIDA-050051 — MIPI CSI-2 인터페이스, PMIC, FPD-Link를 지원하는 오토모티브 8.3MP 저비용 카메라 모듈 레퍼런스 설계
이 설계에는 8.3MP RAW12 HDR 비디오 데이터와 전원을 모두 전송하는 단일 동축 케이블을 사용하여 원격 차량용 카메라 모듈을 디스플레이 또는 머신 비전 프로세싱 시스템에 연결하는 고속 직렬 인터페이스가 (...)
TIDA-050060 — MIPI CSI-2 인터페이스, PMIC, FPD-Link를 지원하는 오토모티브 2.9MP 확장형 카메라 모듈 레퍼런스 설계
카메라 모듈은 다양한 이미지 센서에 대한 전원 및 시리얼라이저 구성 요소의 유연성과 확장성을 보여주는 2보드 설계입니다.
카메라 PMIC는 프로그래밍 가능한 출력 전압 및 시퀀싱을 갖춘 벅 컨버터 3개와 LDO(저손실 레귤레이터) 1개를 통합하여 유연성과 열 성능에 최적화된 소형 설계를 가능하게 합니다. (...)
TIDA-020003 — MIPI CSI-2 인터페이스, PMIC, FPD-Link III 및 POC를 지원하는 오토모티브 2MP 카메라 모듈 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.