TPS65680
- Programmable Output Pattern
- Same Hardware can Support Different Displays
- Ideal for Nonstandard / Small-Volume Applications
- Pattern Changes During Development are Easy to Implement
- Simple 2-Wire Interface Between Level Shifter and TCON
- Uses Fewer TCON I/O Resources / Allows Smaller TCON Package
- Simplifies PCB Layout
- Same 2-Wire Interface can be Shared by Multiple Level Shifter Devices Operating in Parallel
- 12 High-Voltage Clock Outputs
- 6 High-Voltage Control Outputs
- Advanced Functionality
- Gate-Voltage Shaping
- Charge-Sharing
- Low-Frequency ODD / EVEN Output Generation
- Panel Discharge During Shutdown
- Output Overcurrent Protection
- Overtemperature Protection
- Wide Supply Voltage Range
- VIN Supplies from 2.7 V to 5.5 V
- VGH Supplies from 9 V to 40 V
- VGL Supplies from –4 V to –18 V
- 4-mm × 4-mm, 32-Pin QFN Package
The TPS65680 device is a fully programmable high-voltage level shifter solution for LCD panels. It supports up to twelve high-voltage clock outputs in either charge-sharing or gate-voltage shaping configuration and six high-voltage control outputs for generating start, clear/reset, low-frequency ODD / EVEN signals and panel discharge. The output timing is generated by the level shifter itself, based on a user-programmable pattern sequence and requires only two connections to the timing controller: a line clock and a start pulse that indicates the start of a new frame. These two signals can be shared between multiple TPS65680 devices in applications that require a higher number of output channels than one device can generate.
Customer-defined patterns and configuration settings can be stored in an on-chip nonvolatile memory to be used as the default settings after power up. Alternatively, this data can be written to the device after power up, using the I2C interface. The programmability of the TPS65680 device lets you change the output pattern without reprogramming or changing the TCON. Thus one PCB can support many different panels, which simplifies the system design, shortens the design cycle and enables economies of scale.
Request more information
GUI and other design resources are available. Request now
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS65680 18-Channel Pattern-Programmable Level Shifter with Overcurrent Protection datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2018/01/08 |
Application note | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018/09/19 | ||
User guide | TPS65680 Evaluation Module | 2017/10/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS65680EVM — TPS65680 프로그래머블 레벨 시프터 평가 모듈
TPS65680EVM은 TV 및 모니터와 같은 대형 포맷 LCD 디스플레이 애플리케이션에서 사용할 수 있는 과전류 보호 기능을 갖춘 TPS65680 18채널 패턴 프로그래머블 레벨 시프터를 위한 평가 툴입니다. TPS65680은 충전 공유 또는 게이트 전압 셰이핑 구성에서 최대 12개의 고전압 클록(GCK) 출력, 시작, 지우기/리셋, 저주파 신호 및 패널 방전을 위한 6개의 고전압 제어 출력을 지원합니다. 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)가 포함된 평가 모듈을 사용하면 Windows 7 또는 10 PC에서 장치를 프로그래밍할 수 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RSN) | 32 | Ultra Librarian |