TPS74701
- V OUT range: 0.8 V to 3.6 V
- Ultra-low V IN range: 0.8 V to 5.5 V
- V BIAS range 2.7 V to 5.5 V
- Low dropout:
- 50 mV typically at 500 mA, V BIAS = 5 V
- Power-good (PG) output allows supply monitoring or provides a sequencing signal for other supplies
- Accuracy over line, load, and temperature: 2%
- Programmable soft-start provides linear voltage start-up
- V BIAS permits low V IN operation with good transient response
- Stable with any output capacitor ≥ 2.2 µF
- Available in a small 3-mm × 3-mm × 1-mm 10-pin package
The TPS74701 low-dropout (LDO) linear regulator provides an easy-to-use, robust power management solution for a wide variety of applications. User-programmable soft-start minimizes stress on the input power source by reducing capacitive inrush current on start-up. The soft-start is monotonic and designed for powering many different types of processors and application-specific integrated circuits (ASICs). The enable input and power-good output allow easy sequencing with external regulators. This complete flexibility allows a solution to be configured that meets the sequencing requirements of field-programmable gate arrays (FPGAs), digital signal processors (DSPs), and other applications with special start-up requirements.
A precision reference and error amplifier deliver 2% accuracy over load, line, temperature, and process. The device is stable with any type of capacitor greater than or equal to 2.2 µF, and is fully specified from –40°C to +125°C. The TPS74701 is offered in a small 3-mm × 3-mm VSON-10 package for compatibility with the TPS74801.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS74701 500-mA, Low-Dropout Linear Regulator With Programmable Soft-Start datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2023/04/26 |
| Application note | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/08/18 | |
| Application note | Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) | 2019/08/30 | ||
| Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
| Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
| Selection guide | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018/03/21 | ||
| Application note | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/08/09 | |
| White paper | Minimum Power Specifications for High-Performance ADC Power-Supply Designs | 2016/03/31 | ||
| Technical article | Designing a power supply solution for pipeline ADCs – Part 2 | PDF | HTML | 2015/09/04 | |
| Application note | Simple Power Solution Using LDOs for the DM365 (Rev. A) | 2009/09/11 | ||
| Application note | Simple Power Solution Using LDOs For TMS320C2834x MCU | 2009/07/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMDXEVM368 — TMS320DM36x 평가 모듈
개발자는 TMS320DM36x DVEVM(디지털 비디오 평가 모듈)을 사용하면 TI의 디지털 미디어(DMx) 프로세서를 즉시 평가하고 IP 보안 카메라, 액션 카메라, 드론, 웨어러블 디지털 사이니지, 비디오 초인종 및 기타 디지털 비디오 제품과 같은 디지털 비디오 애플리케이션 빌드를 시작할 수 있습니다.
개발자는 TMS320DM36x DVEVM을 통해 생산 준비가 완료된 ARM용 애플리케이션 코드를 작성할 수 있고 DMx API를 사용하는 HDVICP 코프로세서 코어에 액세스하여 TMS320DM368 및 TMS320DM365 (...)
TPS74701EVM-177 — TPS74701 평가 모듈
The TPS74701EVM-177 facilitates evaluation of the TPS74701 low-dropout linear regulator IC.
TIDA-00306 — 그리드 애플리케이션용 구리-광섬유 100BASE-FX 또는 1000BASE-X 미디어 컨버터 레퍼런스 디자인
PMP10630 — 자일링스 킨텍스 울트라스케일(Kintex UltraScale) XCKU040 FPGA 전원 솔루션, 6W 레퍼런스 디자인
TIDA-00069 — 고속 LVDS 인터페이스 데이터 컨버터에 Altera FPGA를 인터페이스하는 방법에 대한 FPGA 펌웨어 예
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |