이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
TPS763
- 150-mA, low-dropout regulator
- Output voltage: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3 V, 2.8 V,
2.7 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.6 V, and variable - Dropout voltage, typically 300 mV at 150 mA
- Thermal protection
- Overcurrent limitation
- Less than 2-µA quiescent current in shutdown mode
- –40°C to 125°C operating junction temperature range
- 5-pin SOT-23 (DBV) package
The TPS763xx family of low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of low-dropout voltage, low-power operation, and miniaturized packaging. These regulators feature low dropout voltages and quiescent currents compared to conventional LDO regulators. Offered in a 5-pin, small outline integrated-circuit SOT-23 package, the TPS763xx series devices are ideal for cost-sensitive designs and for applications where board space is at a premium.
A combination of new circuit design and process innovation has enabled the usual pnp pass transistor to be replaced by a PMOS pass element. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is low—typically 300 mV at 150 mA of load current (TPS76333)—and is directly proportional to the load current. Because the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is low (140 µA maximum) and is stable over the entire range of output load current
(0 mA to 150 mA). Intended for use in portable systems such as laptops and cellular phones, the low-dropout voltage feature and low-power operation result in a significant increase in system battery operating life.
The TPS763xx also features a logic-enabled sleep mode to shut down the regulator, reducing quiescent current to 1 µA maximum at TJ = 25°C.The TPS763xx is offered in 1.6-V ,1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3-V, 3.3-V, 3.8-V, and 5-V fixed-voltage versions and in a variable version (programmable over the range of 1.5 V to 6.5 V).
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC1303EVM — AMC1303 소형, 고정밀, 강화 절연 모듈레이터 평가 모듈
AMC1336EVM — 전압 감지를 위한 AMC1336 강화 절연 델타-시그마 모듈레이터 평가 모듈
AMC1336 평가 모듈(EVM)은 전압 감지를 위한 강화 절연 델타-시그마 모듈레이터인 AMC1336 장치를 평가하기 위한 플랫폼입니다. AMC1336은 SiO2(이산화 규소) 절연 장벽에 의해 입력 인터페이스 회로와 분리된 출력 버퍼가 있는 1비트 모듈레이터입니다. 절연 장벽은 최대 8000 VPEAK의 전기화학적 절연을 제공합니다. AMC1336을 FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이) 또는 기타 디지털 필터와 함께 사용하면 누락 코드 없이 16비트 아날로그-디지털(A/D) 변환을 달성할 수 있습니다.
BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s~7s 배터리 게이지 평가 모듈
BQ76942EVM — 3시리즈~10시리즈 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4 배터리 모니터 및 보호기 EVM
BQ76942EVM 평가 모듈(EVM)은 BQ76942 3셀~10셀 리튬 이온 배터리 모니터 통합 회로를 위한 완전한 평가 시스템입니다. EVM은 BQ76942 모니터 기능의 간단한 평가를 위해 사용되는 BQ76942 회로 모듈로 구성됩니다. 회로 모듈에는 BQ76942 통합 회로(IC) 1개, 감지 저항기, 서미스터, 전력 FET와및 10시리즈 셀 리튬 이온 또는 리튬 폴리머 배터리 팩의 과충전, 과방전, 단락 및 과전류 방전, 과열 및 온도 미달로부터 셀을 보호하는 데 필요한 모든 온보드 부품이 포함되어 있습니다. 회로 모듈은 (...)
BQ76952EVM — 3s~16s 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4 배터리 모니터 및 보호기 평가 모듈(EVM)
BQ76952EVM 평가 모듈(EVM)은 BQ76952 3셀~16셀 리튬 이온 배터리 모니터 통합 회로를 위한 완전한 평가 시스템입니다. EVM은 BQ76952 모니터 기능의 간단한 평가를 위해 사용되는 BQ76952 회로 모듈로 구성됩니다. 회로 모듈에는 BQ76952 통합 회로(IC) 1개, 감지 저항기, 전력 FET 및 16시리즈 셀 리튬 이온 또는 리튬 폴리머 배터리 팩의 과충전, 과방전, 단락 및 과전류 방전, 과열 및 온도 미달로부터 셀을 보호하는 데 필요한 모든 온보드 부품이 포함되어 있습니다. 회로 모듈은 배터리의 (...)
많은 TI 레퍼런스 설계에는 TPS763이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.