TPS7A14
- Ultra-low input voltage range: 0.7 V to 2.2 V
- High efficiency:
- Dropout voltage at 1 A: 70 mV (max, YBK)
- Specified for V IN = V OUT +100 mV
- Excellent load transient response:
- 20 mV for I LOAD = 3 mA to 600 mA in 20 µs
- Accuracy over load, line, and temperature: 1%
- High PSRR:
- 80 dB at 1 kHz (V OUT = 0.8 V, I OUT = 500 mA)
- Available in fixed-output voltages:
- 0.5 V to 2.0 V (in 25-mV steps)
- V BIAS range: 2.2 V to 5.5 V
- Packages:
- 6-pin DSBGA: 0.71 mm × 1.16 mm
- 6-pin WSON: 2 mm × 2 mm
- Active output discharge
The TPS7A14 is a small, ultra low-dropout regulator (LDO) with excellent transient response. This device can source 1 A with outstanding ac performance (load and line transient responses). The input voltage range is 0.7 V to 2.2 V, and the output range is 0.5 V to 2.0 V with a very high accuracy of 1% over load, line, and temperature.
The primary power path is through the IN pin and can be connected to a power supply as low as 50 mV above the output voltage. All electrical characteristics (including excellent output voltage tolerance, transient response, and PSRR) are specified for input voltages 100 mV greater than the output voltage, thereby yielding high practical efficiency. This regulator supports very low input voltages with the use of a higher, externally supplied V BIAS rail that is used to power the internal circuitry of the LDO. For example, the supply voltage to the IN pin can be the output of a high-efficiency, DC/DC step-down regulator and the BIAS pin supply voltage can be a rechargeable battery.
The TPS7A14 is equipped with an active pulldown circuit to quickly discharge the output when disabled, and provides a known start-up state.
The TPS7A14 is available in a 2-mm × 2-mm, 6-pin WSON package and an ultra-small 0.71-mm × 1.16-mm, 6-bump WCSP package.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS7A14 1-A, Low VIN, Low VOUT, Ultra-Low Dropout Regulator datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2023/08/29 |
| White paper | Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) | PDF | HTML | 2026/03/10 | |
| Certificate | TPS7A14EVM-095 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/06/06 | ||
| Application note | Design Flexibility of TPS7A1408 to Variable Vout and Stability Check | PDF | HTML | 2022/06/13 | |
| Certificate | TPS7A14EVM-058 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/09/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS7A14EVM-058 — 1A, 저입력 및 출력 전압, 초저 LDO 전압 레귤레이터를 위한 TPS7A14 평가 모듈
엔지니어들은 TPS7A14 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션 사용 용도로 TPS7A14 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. TPS7A14EVM-058 구성에는 다양한 응용 용도로 활용할 수 있는 단일 저잡음 소형 선형 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 낮은 VIN~VOUT 손실 전압 부하에 최대 1A까지 공급할 수 있습니다. 안정성을 위해서는 최소 디레이팅 출력 커패시턴스 1.5µF(또는 그 이상)를 사용하세요. 낮은 드롭아웃(LDO) 레귤레이터의 측정 기능을 향상시킬 수 있도록 (...)
TPS7A14EVM-095 — 초저잡음 포지티브 전압 레귤레이터용 TPS7A14 평가 모듈
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBK) | 6 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |