16-pin (PWP) package image

TPS92691PWP 활성

TPS92691 레일-투-레일 전류 감지 증폭기와 멀티 토폴로지 LED 드라이버

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS92691PWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

TPS92691의 주요 특징

  • Wide Input Voltage: 4.5 V to 65 V
  • Wide Output Voltage Range: 2 V to 65 V
  • Low Input Offset Rail-to-Rail Current Sense Amplifier
    • Better than ±3% LED Current Accuracy over 25°C to 140°C Junction Temperature Range
    • Compatible With High-Side and Low-Side Current Sense Implementations
  • High-Impedance Analog LED Current Adjust Input (IADJ) With over 15:1 Contrast Ratio
  • Over 1000:1 Series FET PWM Dimming Ratio With Integrated Series N-Channel Dim Driver Interface
  • Continuous LED Current Monitor Output for System Fault Detection and Diagnoses
  • Programmable Switching Frequency With External Clock Synchronization Capability
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Comprehensive Fault Protection Circuitry Including VCC Undervoltage Lockout (UVLO), Output Overvoltage Protection (OVP), Cycle-by-Cycle Switch Current Limit, and Thermal Protection
  • TPS92691-Q1: Automotive Q100 Grade 1 Qualified

TPS92691에 대한 설명

The TPS92691/-Q1 is a versatile LED controller that can support a range of step-up or step-down driver topologies. The device implements a fixed-frequency peak current mode control technique with programmable switching frequency, slope compensation, and soft-start timing. It incorporates a high voltage (65-V) rail-to-rail current sense amplifier that can directly measure LED current using either a high-side or a low-side series sense resistor. The amplifier is designed to achieve low input offset voltage and attain better than ±3% LED current accuracy over junction temperature range of 25°C to 140°C and output common-mode voltage range of 0 to 60 V.

LED current can be independently modulated using either analog or PWM dimming techniques. Linear analog dimming response with 15:1 range is obtained by varying the voltage from 140 mV to 2.25 V across the high impedance analog adjust (IADJ) input. PWM dimming of LED current is achieved by modulating the PWM input pin with the desired duty cycle and frequency. Optional DDRV gate driver output can be used to enable series FET dimming functionality to get over 1000:1 contrast ratio.

The TPS92691/-Q1 supports continuous LED status check through the current monitor (IMON) output. This allows for LED short circuit or open circuit detection and protection. Additional fault protection features include VCC UVLO, output OVP, switch cycle-by-cycle current limit, and thermal protection.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS92691PWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기