TPSM843A26
- Fixed-frequency, internally compensated advanced current mode (ACM) control
- Integrated 6.5-mΩ and 2-mΩ MOSFETs, Inductor and basic passives
- 4-V to 18-V input voltage range
- 0.5-V to 7-V output voltage range
- True differential remote sense amplifier (RSA)
- Three selectable PWM ramp options to optimize the control loop performance
- Five selectable switching frequencies: 500 kHz, 750 kHz, 1 MHz, 1.5 MHz, and 2.2 MHz
- Synchronizable to an external clock
- 0.5 V, ±0.5% voltage reference accuracy over full temperature range
- 1-ms, 2-ms, 4-ms, and 8-ms selectable soft-start times
- Monotonic start-up into prebiased outputs
- Enable with adjustable input undervoltage lockout
- Power-good output monitor
- Output overvoltage, output undervoltage, input undervoltage, overcurrent, and overtemperature protection
- –40°C to 125°C operating junction temperature
- 6.5-mm × 7.5-mm × 4.0-mm, 25-pin over-molded QFN package
- Lead-free (RoHS compliant)
- Pin compatible with the 20 A - TPSM843B22 and 12 A - TPSM843A22
The TPSM843A26 is a high-efficiency 18-V, 16-A synchronous buck module employing an internally compensated, fixed-frequency advanced current mode (ACM) control architecture, which while always operating under FCCM, generates output voltages from 0.5 V to 7 V. The module is capable of providing high efficiency while operating at a switching frequency up to 2.2 MHz. The module is in a 6.5-mm x 7.5-mm x 4-mm over-molded package, which makes it optimal for designs requiring a small solution size. Additional features include a high accuracy voltage reference, selectable soft-start times, monotonic start-up into prebiased outputs, selectable current limits, adjustable UVLO through the EN pin, and a full suite of fault protections.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPSM843A26 4-V to 18-V Input, 16-A, Buck Power Module with Internally Compensated, Advanced Current Mode Control datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/07/18 |
Application brief | Solving Power Design Challenges in Medical Imaging Applications | PDF | HTML | 2023/07/12 | |
EVM User's guide | TPSM843A26EVM Step-Down Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/04/17 | |
Certificate | TPSM843A26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023/04/11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPSM843A26EVM — TPSM843A26 동기식 벅 모듈 평가 모듈
TPSM843A26 평가 모듈(EVM)은 최대 출력 16A와 입력 4V~18V를 제공하도록 설계된 동기식 벅 모듈입니다. 고압측 및 저압측 MOSFET은 게이트 드라이브 회로, 인덕터 및 기본 패시브와 함께 TPSM843A26 패키지 내부에 통합되어 있습니다. MOSFET의 드레인-소스 온 저항이 낮아 TPSM843A26이 높은 효율을 달성할 수 있도록 하고 정격 출력 전류에서 접합부 온도를 낮게 유지해 줍니다. 고정 주파수 고급 전류 모드 제어를 통해 모듈을 외부 클록 소스에 동기화할 수 있습니다. 외부 분배기를 통해 출력 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
B3QFN (RDG) | 25 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치