TS3USB221
- VCC operation from 2.3V and 3.6V
- VI/O accepts signals up to 5.5V
- 1.8V compatible control-pin inputs
- Low-power mode when OE is disabled (1µA)
- RON = 6Ω maximum
- ΔrON = 0.2Ω typical
- CIO(ON) = 6pf maximum
- Low power consumption (30µA maximum)
- ESD > 2000V Human-Body Model (HBM)
- High bandwidth (1GHz typical)
The TS3USB221 is a high-bandwidth switch specially designed for the switching of high-speed USB 2.0 signals in handset and consumer applications, such as cell phones, digital cameras, and notebooks with hubs or controllers with limited USB I/Os. The wide bandwidth (1GHz) of this switch allows signals to pass with minimum edge and phase distortion. The device multiplexes differential outputs from a USB host device to one of two corresponding outputs. The switch is bidirectional and offers little or no attenuation of the high-speed signals at the outputs. The TS3USB221 is designed for low bit-to-bit skew and high channel to channel noise isolation. The TS3USB221 is also compatible with various standards, such as high-speed USB 2.0 (480Mbps).
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TS3USB221 High-Speed USB 2.0 (480Mbps) 1:2 Multiplexer or Demultiplexer Switch with Single Enable datasheet (Rev. M) | PDF | HTML | 2024/11/25 |
| Application note | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/01/08 | |
| Application note | Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/07/31 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500
The DLP® LightCrafter™ 4500 development module provides a flexible light steering solution with high brightness and resolution for industrial, medical and scientific applications. DLP LightCrafter 4500 features the 0.45 WXGA chipset and offers a compelling combination of resolution, (...)
TS3USB221AEVM — TS3USB221A용 평가 모듈
The TS3USB221AEVM is an evaluation module (EVM) for the TS3USB221A high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The TS3USB221AEVM lets signal pass with minimum edge and phase distortion, integrates ESD protection cells on all pins, and also multiplexes (...)
TS3USB221EEVM — TS3USB221E 평가 모듈
The TS3USB221EEVM is an evaluation module for the Texas Instruments high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The USB221EEVM allows signals to pass with minimum edge and phase distortion, integrates IEC-level ESD protection cells on all pins, and also multiplexes (...)
TS3USB221EVM — TS3USB221 평가 모듈
The TS3USB221EVM is an evaluation module for the Texas Instruments high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The USB221EVM allows signals to pass with minimum edge and phase distortion and also multiplexes differential signals from a common USB input to one of two (...)
TIDA-00538 — 높은 VIN 및 조정 가능한 USB OTG 부스트를 위한 MaxCharge™ 기술이 적용된 1S 5A 급속 충전기
TIDA-01582 — USB 전원 공급 프로그래머블 전원 공급을 위한 스위치드 커패시터 고속 충전 레퍼런스 설계
DLP4500-C350REF — DLP 기술을 사용한 고해상도, 휴대용 조명 스티어링 레퍼런스 디자인
TIDA-00254 — DLP® 기술을 사용한 3D 머신 비전 애플리케이션을 위한 정확한 점 클라우드 생성
PMP4496 — USB-C DRP 파워 뱅크(입력 급속 충전기 포함) 레퍼런스 설계
TIDA-00590 — 듀얼 배터리 충전기 IC 레퍼런스 디자인(Cascode 구성에서 연결)
TIDA-00589 — 파워 뱅크에 대한 MaxCharge 및 3.1A 부스트 작동을 지원하는 I2C 제어 단일 셀 5A 급속 충전기
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| UQFN (RSE) | 10 | Ultra Librarian |
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |