데이터 시트
UC1843B-SP
- QML class V (QMLV) qualified, SMD 5962-86704
- 5962R8670412VYC:
- Radiation hardness assurance (RHA) up to 100-krad(Si) total ionizing dose (TID)
- Optimized for offline and DC-to-DC converters
- Low start-up current (< 0.5 mA)
- Trimmed oscillator discharge current
- Automatic feed forward compensation
- Pulse-by-pulse current limiting
- Enhanced load response characteristics
- Undervoltage lockout (UVLO) with hysteresis
- Double-pulse suppression
- High-current totem-pole output
- Internally-trimmed bandgap reference
- 500-kHz operation
- Low RO error amplifier
The UC1843B-SP control IC is a radiation hardened pin-for-pin compatible version of the UC1843A-SP. Providing the necessary characteristics to control current-mode switched-mode power supplies, this device has improved features. Start-up current is specified to be less than 0.5 mA and oscillator discharge is trimmed to 8.3 mA. During UVLO, the output stage can sink at least 10 mA at less than 1.2 V for VCC over 5 V.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
16개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
UC1843BEVM-CVAL — UC1843B-SP 전류 모드 PWM 컨트롤러 평가 모듈
UC1843BEVM-CVAL은 UC1843A-SP, INA901-SP, LM139AQML-SP 및 UC1901-SP를 사용하여 전류 센싱 및 과전류 플래그를 지원하는 절연 피드백 플라이백을 생성합니다. UC1843A-SP는 플라이백 컨버터의 저압측 MOSFET을 스위칭하고 출력에 전압 및 전류를 공급하는 데 사용됩니다. UC1901-SP는 출력 전압을 감지하고 절연 피드백의 루프를 완성합니다. INA901-SP는 LM139AQML-SP에 공급되는 입력 전류를 감지하여 과전류 플래그를 생성합니다.
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 모델
UC1843A-SP TINA-TI Transient Reference Design
SLUM674.TSC (6331 KB) - TINA-TI Reference Design
계산 툴
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| CFP (HKU) | 10 | Ultra Librarian |
| DIESALE (KGD) | — |