8-pin (P) package image

UC3610N 활성

3A 피크 순방향 전류를 지원하는 듀얼 쇼트키 다이오드 브리지

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 UC3610 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (P) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

UC3610의 주요 특징

  • Monolithic Eight-Diode Array
  • Exceptional Efficiency
  • Low Forward Voltage
  • Fast Recovery Time
  • High Peak Current
  • Small Size

UC3610에 대한 설명

This eight-diode array is designed for high-current, low duty-cycle applications typical of flyback voltage clamping for inductive loads. The dual bridge connection makes this device particularly applicable to bipolar driven stepper motors.

The use of Schottky diode technology features high efficiency through lowered forward voltage drop and decreased reverse recovery time.

This single monolithic chip is fabricated in both hermetic CERDIP and copper-leaded plastic packages. The UC1610 in ceramic is designed for -55°C to 125°C environments but with reduced peak current capability. The UC2610 in plastic and ceramic is designed for -25°C to 125°C environments also with reduced peak current capability; while the UC3610 in plastic has higher current rating over a 0°C to 70°C temperature range.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.