16-pin (DW) package image

UC3709DW 활성

40V VDD, 25ns 전파 지연 및 조정 5V 출력을 지원하는 1.5A/1.5A 듀얼 채널 게이트 드라이버

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
자세한 UC3709 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

UC3709의 주요 특징

  • 1.5 Amp Source/Sink Drive
  • Pin Compatible with 0026 Products
  • 40 ns Rise and Fall into 1000pF
  • Low Quiescent Current
  • 5 V to 40 V Operation
  • Thermal Protection

UC3709에 대한 설명

The UC3709 family of power drivers is an effective low-cost solution to the problem of providing fast turn-on and off for the capacitive gates of power MOSFETs. Made with a high-speed Schottky process, these devices will provide up to 1.5 A of either source or sink current from a totem-pole output stage configured for minimal cross-conduction current spike.

The UC3709 is pin compatible with the MMH0026 or DS0026, and while the delay times are longer, the supply current is much less than these older devices.

With inverting logic, these units feature complete TTL compatibility at the inputs with an output stage that can swing over 30 V. This design also includes thermal shutdown protection.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.