UCC14341-Q1
- High-density isolated DC/DC module with integrated transformer
- Isolated DC/DC for driving: IGBTs, SiC FETs
- Available input voltage range:
- 13.5V to 18V with 32V absolute maximum
- 8.5V to 18V with 32V absolute maximum for wide EV battery voltage of electric vehicle
- Available output power:
- 1.5W output power for 13.5V < VVIN < 16.5V, at TA ≤ 105°C
- 1W output power for 8.5V < VVIN < 18V, at TA ≤ 105°C
- Adjustable single or dual output voltages (using resistors) with < ±1.3% regulation accuracy over full operating range
- Low electromagnetic emission with spread spectrum modulation and integrated transformer
- Enable, Power Good, UVLO, OVLO, soft-start, short-circuit, power-limit, under-voltage, overvoltage, and over-temperature protection
- CMTI > 150kV/µs
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C ≤ TJ ≤ 150°C
- Temperature grade 1:–40 °C ≤ TA ≤ 125°C
- Functional Safety Capable
- Planned safety-related certifications:
- 7071VPK reinforce isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5000VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- Reinforce insulation per CQC GB4943.1
- 36-pin, wide SSOP package
UCC14341-Q1 is a high isolation voltage DC/DC module designed to provide power to IGBT or SiC gate drivers. The module integrates a transformer and DC/DC controller with a proprietary architecture to achieve high efficiency with very low emissions. The high-accuracy output voltages provide higher system efficiency without over-stressing the power device gate.
The fully integrated module with on-chip device protection requires a minimum of external components, and provides extra features such as input under-voltage lockout, over-voltage lockout, output voltage powergood comparators, over-temperature shutdown, soft-start timing, adjustable isolated positive and negative output voltage, an enable pin, and an open-drain output powergood pin.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC14341EVM-069 — UCC14341-Q1 1.5W 듀얼 출력 절연 DC-DC 컨버터 게이트 드라이버 바이어스용 평가 모듈
UCC14341-Q1은 DC/DC 컨버터 모듈로, 1.5W의 5kVRMS, 낮은 프로파일의 절연 전원, 3.5mm 넓은 본체 SOIC 통합 패키지를 제공합니다. UCC14341EVM-069 EVM은 13.5VIN부터 16.5VIN까지 작동할 수 있으며 VDD = 18V 및 VEE = -4V의 듀얼 출력으로 구성되어 있습니다. 이 EVM은 고전압, 산업용 및 차량용 인버터, 배터리 관리 시스템, 충전소, 다양한 절연 장비 애플리케이션에 사용되는 IGBT 및 SiC 게이트 드라이버 IC에 필요한 일반적인 바이어스 전원 전압을 (...)
PMP23223 — 바이어스 공급 장치가 포함된 스마트 절연 게이트 드라이버 레퍼런스 설계
UCC14240-Q1, UCC14141-Q1 및 UCC14341-Q1은 각각 다른 (...)
PMP22817 — 통합 변압기 레퍼런스 설계로 차량 SPI 프로그래밍 가능한 게이트 드라이버 및 바이어스 공급 장치
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SO-MOD (DWN) | 36 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치