16-pin (DW) package image

UCC21541DWR 활성

DW 패키지에서 8V UVLO, 듀얼 입력, 비활성 핀을 지원하는 5.7kVrms 1.5A/2.5A 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC21541DW 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

UCC21541의 주요 특징

  • Wide body package options
    • DW SOIC-16: pin-2-pin to UCC21520
    • DWK SOIC-14: 3.3 mm Ch-2-Ch spacing
  • Up to 4-A peak source and 6-A peak sink output
  • Up to 18-V VDD output drive supply
    • 5-V and 8-V VDD UVLO Options
  • CMTI greater than 100 V/ns
  • Switching parameters:
    • 40-ns maximum propagation delay
    • 5-ns maximum delay matching
    • 5.5-ns maximum pulse-width distortion
    • 35-µs maximum VDD power-up delay
  • Resistor-programmable dead time
  • TTL and CMOS compatible inputs
  • Safety-related certifications:
    • 8000-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01
    • 5700-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
    • CQC certification per GB4943.1-2011

UCC21541에 대한 설명

The UCC2154x is an isolated dual channel gate driver family designed with up to 4-A/6-A peak source/sink current to drive power MOSFET, IGBT, and GaN transistors. UCC2154x in DWK package also offers 3.3-mm minimum channel-to-channel spacing which facilitates higher bus voltage.

The UCC2154xfamily can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or a half-bridge driver. The input side is isolated from the two output drivers by a 5.7-kVRMS isolation barrier, with a minimum of 100-V/ns common-mode transient immunity (CMTI).

Protection features include: resistor programmable dead time, disable feature to shut down both outputs simultaneously, integrated de-glitch filter that rejects input transients shorter than 5ns, and negative voltage handling for up to –2V spikes for 200ns on input and output pins. All supplies have UVLO protection.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC21541DW 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.