UCC21550-Q1
-
Universal: dual low-side, dual high-side or halfbridge driver
- AEC-Q100 qualified with the following results
- Device temperature grade 1
- Junction temperature range –40 to +150°C
- Up to 4A peak source and 6A peak sink output
- Common-mode transient immunity (CMTI) greater than 125V/ns
- Up to 25V VDD output drive supply
- 5V,8V,12V VDD UVLO options
- Switching parameters:
- 33ns typical propagation delay
- 5ns maximum pulse-width distortion
- 10µs maximum VDD power-up delay
- UVLO protection for all power supplies
- Fast disable for power sequencing
The UCC21550-Q1 is an isolated dual channel gate driver family with programmable dead time and wide temperature range. It is designed with 4A peak-source and 6A peak-sink current to drive power MOSFET, SiC, GaN, and IGBT transistors.
The UCC21550-Q1 can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or a half-bridge driver. The input side is isolated from the two output drivers by a 5kVRMS isolation barrier, with a minimum of 125V/ns common-mode transient immunity (CMTI).
Protection features include: resistor programmable dead time, disable feature to shut down both outputs simultaneously, and integrated de-glitch filter that rejects input transients shorter than 5ns. All supplies have UVLO protection.
With all these advanced features, the UCC21550-Q1 device enables high efficiency, high power density, and robustness in a wide variety of power applications.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | UCC21550x-Q1 Automotive 4A, 6A, Reinforced Isolation Dual-Channel Gate Driver datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/08/09 |
| Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026/03/10 | ||
| Certificate | CQC Certificate for UCC21551xx | 2024/08/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC21520EVM-286 — UCC21520 4A/6A 절연 듀얼 채널 게이트 드라이버 평가 모듈
UCC21520EVM-286은 4A 소스 및 6A 싱크 피크 전류 용량을 지원하는 절연 듀얼 채널 게이트 드라이버인 UCC21520DW를 평가하기 위해 설계되었습니다. 이 EVM은 UCC21520 핀 기능 식별, 부품 선택 가이드 및 PCB 레이아웃 예시를 포함해 전원 MOSFET, IGBT, SiC MOSFET 전원을 구동하기 위한 레퍼런스 설계로 사용할 수 있습니다.
Application Guide: Dual-Channel Schematic and Layout Design Guidelines (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (DWK) | 14 | Ultra Librarian |