8-pin (DDA) package image

UCC27201DDA 구형

8V UVLO 및 TTL 입력을 지원하는 3A, 120V 하프 브리지 게이트 드라이버

UCC27201DDA은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
UCC27201DDAR 활성 8V UVLO 및 TTL 입력을 지원하는 3A, 120V 하프 브리지 게이트 드라이버 Replacement
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
UCC27289D 활성 8V UVLO 및 활성화를 지원하는 2.5A~3.5A, 120V 하프 브리지 게이트 드라이버 This product offers better negative voltage handling and tighter propagation delays.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC27201DDAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 UCC27201 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 140
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

UCC27201의 주요 특징

  • Drives two N-channel MOSFETs in high-side and low-side configuration
  • Negative voltage handling on HS (–5V)
  • Maximum boot voltage of 120V
  • Maximum VDD voltage of 20V
  • On-chip 0.65V VF, 0.65Ω RD bootstrap diode
  • 22ns propagation delay times
  • 3A sink and 3A source output currents
  • 8ns rise and 7ns fall time with 1000pF load
  • 1ns delay matching
  • Undervoltage lockout for high-side and low-side driver
  • Specified from –40°C to 150°C

UCC27201에 대한 설명

The UCC2720x family of high-frequency N-channel MOSFET drivers include a 120V bootstrap diode and high-side and low-side drivers with independent inputs for maximum control flexibility. This allows for N-channel MOSFET control in half-bridge, full-bridge, two-switch forward, and active clamp forward converters. The low-side and the high-side gate drivers are independently controlled and matched to 1ns between the turnon and turnoff of each other.

An on-chip bootstrap diode eliminates the external discrete diodes. Undervoltage lockout is provided for both the high-side and the low-side drivers forcing the outputs low if the drive voltage is below the specified threshold.

Two versions of the UCC2720x are offered. The UCC27200 has high noise immune CMOS input thresholds while the UCC27201 has TTL compatible thresholds.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC27201DDAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.