UCC28730
- Enables Zero-Power (<5 mW) standby consumption
- Smart Wake-Up detection enables smallest output capacitance
- Primary-side regulation (PSR) eliminates optocoupler
- ±5% voltage regulation and current regulation across line and load
- 700-V start-up switch
- 83-kHz maximum switching frequency enables low stand-by power charger designs
- Resonant-ring valley-switching operation for highest overall efficiency
- Frequency-dither to ease EMI compliance
- Clamped gate-drive output for MOSFET
- Overvoltage, low-line, and overcurrent protection functions
- Programmable cable compensation
- SOIC-7 package
The UCC28730 isolated-flyback power supply controller provides Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) output regulation without the use of an optical coupler, and wake-up signal detection to improve transient response to large load steps. A minimum switching frequency of 30 Hz facilitates achieving less than 5 mW of no-load power. This device processes information from the primary power switch and an auxiliary flyback winding for precise control of output voltage and current. The wake-up monitoring works with a secondary-side alarm device such as the UCC24650 to deliver rapid response to heavy load steps using minimal output capacitance.
An internal 700-V start-up switch, dynamically- controlled operating states and a tailored modulation profile support ultra-low stand-by power without sacrificing start-up time or output transient response. Control algorithms in the UCC28730 allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. Discontinuous conduction mode (DCM) operation with valley-switching reduces switching losses. Modulation of the switching frequency and primary current peak amplitude (FM and AM) keeps the conversion efficiency high across the entire load and line ranges.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC28730EVM-552 — UCC28730 UCC24650 2차측 웨이크업을 지원하는 1차측 플라이백 컨트롤러
UCC28730EVM-552 평가 모듈은 옵토커플러 없이 CV(정전압) 및 CC(정전류) 출력 조정을 제공하는 10W 오프라인 DCM(불연속 모드) 플라이백 컨버터입니다. 1차측 컨트롤러는 2차측 전압 강하 모니터 UCC24650에서 활성화 신호를 감지하여 대형 부하 단계에 대한 과도 응답을 개선합니다. 이 EVM은 UCC28730이 내장형 700V 시동 스위치, 동적으로 제어되는 작동 상태 및 맞춤형 변조 프로파일을 통해 시동 시간 또는 출력 과도 응답을 희생하지 않고 초저 대기 전력을 제공하는 방법을 보여줍니다.
많은 TI 레퍼런스 설계에는 UCC28730이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |