UCC38C43
- Enhanced replacement for UCx84x and UCx84xA family with pin-to-pin compatibility
- Operating frequency: 1MHz Maximum
- 50µA Startup Current, 100µA Maximum
- Low operating current: 2.3mA (at fOSC = 52kHz)
- Fast, cycle-by-cycle overcurrent limiting: 35ns
- Peak driving current: ±1A. Rail-to-rail output:
- 25ns rise time
- 20ns fall time
- ±1% accurate 2.5V error amplifier reference
- Trimmed oscillator discharge current
- Undervoltage lockout protections
- VSSOP-8 package minimizes board space
The UCCx8C4x family are high-performance, current-mode PWM controllers. The UCCx8C4x is an enhanced BiCMOS version with pin-for-pin compatibility to the industry standard UCx84xA family and UCx84x family of PWM controllers. The BiCMOS technology offers lower power consumption to improve efficiency as well as faster current sense and oscillator frequency.
In addition, lower startup voltage versions of 7V are offered as UCCx8C40 and UCCx8C41 for use in battery systems. The UCC28C4x series is specified for operation from –40°C to 125°C, and the UCC38C4x series is specified for operation from 0°C to 85°C.
Providing necessary features to control fixed frequency, peak current-mode power supplies, this family offers the following performance advantages. The device offers high-frequency operation up to 1MHz, suitable for high speed applications. The trimmed discharge current enables more precise programming of the maximum duty cycle and dead-time limit when compared to the UCCx8C4x family. Reduced start-up and operating currents minimizes start-up loss and low operating power consumption for improved efficiency. The device also features a fast current-sense-to-output delay time of 35ns for superior overload protection at the power switch, and a ±1A peak output current capability with improved rise and fall times for driving large external MOSFETs directly.
The UCCx8C4x family is offered in 8-pin VSSOP (DGK) and 8-pin SOIC (D) packages.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC28C56EVM-066 — (보조 권선을 사용한) 1차측 컨트롤 플라이백 레귤레이터용 UCC28C56H-Q1 평가 모듈
UCC28C56EVM-066은 고도로 효율적인 EV 및 HEV 오토모티브 파워 트레인용 1차측 제어(보조 권선 사용) 플라이백 보조 전원 공급 장치입니다. 이 설계는 800V 배터리 시스템에 15.2VTYP, 40W 출력을 제공합니다. 125V~1,000V의 입력 전압 범위에서 40W를 제공합니다. 정확한 출력 전압은 부하에 따라 다릅니다. 이 설계는 40V~125V 입력 범위에서 20W를 공급합니다. 이 EVM은 1,700V SiC(실리콘 카바이드) MOSFET을 사용하기 때문에 800V 배터리 시스템에 이상적입니다.
UCC28C43 TINA-TI Steady-State Reference Design
TIDA-01505 — 회생 제동 테스트를 지원하는 오토모티브 40V~1kV 입력 플라이백 레퍼런스 설계
PMP10834 — 85-265Vin, 5Vout, 1Aout, AC-DC 벅 컨버터 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치