UCC5304
- Reinforced isolation
- Single channel in DWV Package with 8.5-mm creepage distance
- CMTI greater than 100-V/ns
- 4-A peak source, 6-A peak sink output
- Switching parameters:
- 40-ns maximum propagation delay
- 5-ns maximum delay matching
- 5.5-ns maximum pulse-width distortion
- 35-µs maximum VDD power-up delay
- Up to 18-V VDD output drive supply
- 5-V VDD UVLO
- Operating temp. range (TA) –40°C to 125°C
- Rejects input pulses shorter than 5-ns
- TTL and CMOS compatible inputs
The UCC5304 device is an isolated single-channel gate driver with 4-A peak-source and 6-A peak-sink current. It is designed to drive power MOSFETs and GaNFETs in PFC, Isolated AC/DC, DC/DC, and synchronous rectification applications, with fast switching performance and robust ground bounce protection through greater than 100-V/ns common-mode transient immunity (CMTI).
The UCC5304 is available in a 8.5 mm SOIC-8 (DWV) package and can support isolation voltage up to 5-kVRMS. Compared to an optocoupler, the UCC5304 family has lower part-to-part skew, lower propagation delay, higher operating temperature, and higher CMTI.
Protection features include: IN pin rejects input transient shorter than 5-ns; both input and output can withstand –2-V spikes for 200-ns, both supplies have undervoltage lockout (UVLO), and active pull down protection clamps the output below 2.1-V when unpowered or floated.
With these features, this device enables high efficiency, high power density, and robustness in a wide variety of power applications.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | UCC5304 4-A Source, 6-A Sink Single-Channel Reinforced Isolation Gate Driver With High Noise Immunity datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/04/20 |
| Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026/03/10 | ||
| Application brief | The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits | PDF | HTML | 2021/12/16 | |
| Application note | Zero-Voltage-Switching Flyback Using UCC28780 Controller and UCC5304 Isolated Sy | 2020/07/30 | ||
| User guide | Gate Drive Voltage vs. Efficiency | 2019/04/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 차량용 500Vdc 입력 ZVS 플라이백 전원 공급 장치 애플리케이션을 위한 평가 모듈
UCC28781EMV-053은 제로 전압 스위칭 플라이백(ZVSF) 컨트롤러를 사용하는 60W, 15V 출력 기능의 고효율, 고밀도 오토모티브 바이어스 전원을 보여줍니다. UCC28781-Q1은 1차측 실리콘 MOSFET을 직접 구동하고 UCC5304 절연 게이트 드라이버를 통해 2차측 동기 정류기를 구동하여 효율성을 높이고 ZVS를 달성합니다.
UCC5304EVM-035 — UCC5304 절연 단일 채널 게이트 드라이버 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
PMP22495 — 176VAC~264VAC 입력, 24V 150W 액티브 클램프 순방향 레퍼런스 설계
PMP22322 — 65W USB Type-C® ZVS-플라이백 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |