10-pin (DGQ) package image

LM3409QHVMYX/NOPB 現行

適用高功率 LED 驅動器的 75V 汽車 PFET 降壓控制器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM3409QHVMY/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Automotive
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HVSSOP (DGQ) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,500 | LARGE T&R

LM3409HV-Q1 的特色

  • LM3409-Q1 and LM3409HV-Q1 are Automotive Grade Products: AEC-Q100 Grade 1 Qualified
  • 2-Ω, 1-A Peak MOSFET Gate Drive
  • VIN Range: 6 V to 42 V (LM3409, LM3409-Q1)
  • VIN Range: 6 V to 75 V (LM3409HV, LM3409HV-Q1)
  • Differential, High-Side Current Sense
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • No Control Loop Compensation Required
  • 10,000:1 PWM Dimming Range
  • 250:1 Analog Dimming Range
  • Supports All-Ceramic Output Capacitors and Capacitor-less Outputs
  • Low-Power Shutdown and Thermal Shutdown
  • Thermally Enhanced 10-Pin, HVSSOP Package

LM3409HV-Q1 的說明

The LM3409, LM3409-Q1, LM3409HV, and LM3409HV-Q1 are P-channel MOSFET (PFET) controllers for step-down (buck) current regulators. They offer wide input voltage range, high-side differential current sense with low adjustable threshold voltage and fast output enable/disable function and a thermally enhanced 10-pin, HVSSOP package. These features combine to make the LM3409 family of devices ideal for use as constant current sources for driving LEDs where forward currents up to 5 A are easily achievable.

The LM3409 devices use constant off-time (COFT) control to regulate an accurate constant current without the need for external control loop compensation. Analog and PWM dimming are easy to implement and result in a highly linear dimming range with excellent achievable contrast ratios. Programmable UVLO, low-power shutdown, and thermal shutdown complete the feature set.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM3409QHVMY/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解