LM5152-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- Suited for wide operating range automotive battery powered applications
- 3.8-V to 42-V input operating range
- Dynamically programmable VOUT from 5 V to 20 V (protection up to 57 V)
- Minimum boost input 0.8 V when BIAS ≥ 3.8 V
- Bypass operation when VSUPPLY > VLOAD (LM5152 only, see the device comparison table)
- Minimized battery drain
- Shutdown current ≤ 3 µA
- Automatic mode transition
- Battery drain in deep sleep ≤ 11 µA (bypass operation, charge pump off)
- Battery drain in deep sleep ≤ 33 µA (bypass operation, charge pump on)
- BIAS IQ in sleep ≤ 13 µA (skip mode)
- Strong 5-V MOSFET drivers
- Small solution size and low cost
- 2.2-MHz maximum switching frequency
- Internal boot diode
- Constant peak current limit over VIN
- Supports DCR inductor current sensing
- QFN-20 with wettable flanks
- Avoid AM band interference and crosstalk
- Optional clock synchronization
- 100-kHz to 2.2-MHz switching frequency
- Selectable switching mode (FPWM, diode emulation, skip mode)
- EMI mitigation
- Optional programmable spread spectrum
- Lead-less package
- Programmability and flexibility
- Dynamic VOUT tracking
- Dynamic switching frequency programming
- Programmable line UVLO
- Adjustable soft start
- Adaptive dead time
- Boost STATUS indicator
- Integrated protection features
- Cycle-by-cycle peak current limit
- Overvoltage protection
- HB-SW short protection
- Thermal shutdown
The LM5152x-Q1 (LM5152-Q1 and LM51521-Q1) device is a wide input range synchronous boost controller that employs peak current mode control.
您可能會感興趣的類似產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM5152x-Q1 Automotive Low-IQ Synchronous Boost Controller for Start-Stop/Backup Battery Power Supply datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 14日 |
| Application note | Using Pre-Boost for More Robust Design of Automotive Display Module with Global Dimming LED Driver | PDF | HTML | 2025年 9月 19日 | |
| Functional safety information | LM5152x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 3月 30日 | |
| Certificate | LM5152EVM-BST EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 7月 19日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
LM5152EVM-BST — 用於升壓控制器的 LM5152 評估模組
LM5152EVM-BST 評估模組 (EVM) 展示了 LM5152-Q1 寬輸入電壓同步升壓控制器的功能和性能,其中包括:
- 低 IQ 操作
- 內部回饋電阻器
- 當 VIN 大於 VOUT 調節目標時執行旁路模式操作
- 動態輸出電壓追蹤
- 狀態指示燈
- 可編程頻率
- 時脈抖動
- 可編程 UVLO。
計算工具
參考設計
PMP41085 — 具有功能安全功能的 100W 車用資訊娛樂顯示模組參考設計
此參考設計展示具有冷車啟動、負載突降及 FuSa 功能的 100W 車用資訊娛樂顯示模組電源參考設計。
LM74900-Q1 是設計的第一階段,扮演負極輸入電壓、欠電壓、鎖定輸出與過電流保護的防護角色。LM5152-Q1 是用作預升壓控制器的第二階段,如果啟動時電池電壓低,則可升壓至特定電壓。本裝置支援低至 4.2V 的電池電壓。在第三階段,此設計會使用 LMQ644A2-Q1、TPS62813-Q1 和 TPS745-Q1 為局部調光背光、TCON 和 SerDes 等子系統提供所需的電壓。最後,此設計會使用電壓監視器和比較器來監控每個電源軌,並輔助 ISO 26262 系統設計達成目標 (...)
Test report: PDF
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。