LMR51425
沒有此產品的參數。
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
LMR51450EVM — LMR51450 同步降壓轉換器評估模組
LMR51450 評估模組 (EVM) 的設計旨在協助客戶評估 LMR51450 同步降壓電壓轉換器的性能。此 EVM 以 12 針腳 WSON 封裝實作 LMR51450。EVM 能夠在非常小的解決方案尺寸中以高效率和輸出準確度來提供 5 V 或 3.3 V 輸出電壓,和高達 5 A 負載電流。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點