8-pin (D) package image

REF5050AID 現行

5-V、3-µVpp/V 雜訊、3-ppm/°C 漂移精密串聯電壓參考

open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $3.226
100 249 $2.827
250 999 $1.982
1,000 + 99,999,999 $1.597

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

REF5050AIDR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $1.319 1 99 $2.664 100 249 $2.335 250 999 $1.637 1,000 + 99,999,999 $1.319

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE

REF5050 的特色

  • Low temperature drift (maximum):
    • Enhanced-grade (New): 2.5ppm/°C
    • High-grade: 3ppm/°C
    • Standard-grade: 8ppm/°C
  • High accuracy (maximum):
    • Enhanced-grade: 0.025%
    • High-grade: 0.05%
    • Standard-grade: 0.1%
  • Low noise:
    • Enhanced-grade: 0.5µVPP/V
    • High/Standard-grade: 3µVPP/V
  • Excellent long-term stability:
    • 22ppm after first 1000 hours (SOIC-8)
    • 50ppm after first 1000 hours (VSSOP-8)
  • Wide input voltage support:
    • Enhanced-grade: 42V
    • High/Standard-grade: 18V
  • High-output current: ±10mA
  • Temperature range: -40°C to 125°C

REF5050 的說明

The REF50xx is a family of low-noise, low-drift, very high precision voltage references. These references are capable of both sinking and sourcing current, and have excellent line and load regulation.

Excellent temperature drift (2.5ppm/°C) and high accuracy (0.025%) are achieved using proprietary design techniques. These features, combined with very low flicker noise (0.5µVPP/V), make the REF50xx family an excellent choice for use in high-precision data acquisition systems. REF50 family is available in enhanced grade (REF50xxEI), high grade (REF50xxI) and standard grade (REF50xxAI). The reference voltages are offered in 8-pin SOIC and VSSOP packages and are specified from –40°C to 125°C.

The REF50xxEI supports wide supply voltage rating of 42V with ultra-low IQ of 340µA. The wide supply range allows for direct connection to the battery or field supply. This also protects the device in case of power supply IC failure.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $3.226
100 249 $2.827
250 999 $1.982
1,000 + 99,999,999 $1.597

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

REF5050AIDR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $1.319 1 99 $2.664 100 249 $2.335 250 999 $1.637 1,000 + 99,999,999 $1.319

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解