8-pin (PW) package image

TL7700CMPWPSEP 現行

採用塑膠封裝的耐輻射、40V 可調整電壓監控器

與此相同: V62/19602-01XE-T 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TL7700CMPWTPSEP 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 100u | +

品質資訊

等級 Space
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 8
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 150 | TUBE

TL7700-SEP 的特色

  • VID V62/19602
  • Radiation hardened
    • Single event latch-up (SEL) immune to 43 MeV-cm2/mg at 125°C
    • Total ionizing dose (TID) RLAT for every wafer lot up to 20 krad(Si)
  • Space enhanced plastic
    • Controlled baseline
    • Gold wire
    • NiPdAu lead finish
    • One assembly and test site
    • One fabrication site
    • Available in military (–55°C to 125°C) temperature range
    • Extended product life cycle
    • Extended product-change notification
    • Product traceability
    • Enhanced mold compound for low outgassing
  • Adjustable sense voltage with two external resistors
  • 1% sense voltage tolerance (25°C)
  • Adjustable hysteresis of sense voltage
  • Wide operating supply-voltage range: 1.8 V to 40 V
  • Low power consumption: ICC = 0.6 mA typical, VCC = 40 V

TL7700-SEP 的說明

The TL7700-SEP is a bipolar integrated circuit designed for use as a reset controller in microcomputer and microprocessor systems. The SENSE voltage can be set to any value greater than 0.5 V using two external resistors.

Circuit function is very stable, with supply voltage in the 1.8-V to 40-V range. Minimum supply current allows use with AC line operation and portable battery operation. The TL7700-SEP device is designed for operation from –55°C to 125°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TL7700CMPWTPSEP 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 100u | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解