TPS2065D
- Single Power Switch Family
- Rated currents of 1 A
- ±20% Accurate, Fixed, Constant Current Limit
- Fast Overcurrent Response: 2 µs
- Deglitched Fault Reporting
- Output Discharge
- Reverse Current Blocking
- Built-in Soft Start
- Ambient Temperature Range: –40°C to 85°C
- UL Listed and CB-File No. E169910
The TPS2065D power-distribution switch family is intended for applications such as USB where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. The device can continuously deliver up to 1 A output current.
The TPS2065D limits the output current to a safe level by operating in a constant-current mode when the output load exceeds the current limit threshold. This provides a predictable fault current under all conditions. The fast overload response time eases the burden on the main 5-V supply to provide regulated power when the output is shorted. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turnon and turnoff.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS2065D Current Limited, Power-Distribution Switches datasheet | PDF | HTML | 2016年 12月 2日 |
| Certificate | UL 2367 Certificate of Compliance 20170810-E169910 | 2024年 6月 19日 | ||
| Certificate | TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 9月 7日 | ||
| Application note | Power Switch Fault Glitch Solution During Power Up (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 4月 9日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
TPS2065CDBVEVM-636 — 用於 TPS2065C 單通道、限流 USB 配電開關的評估模組
The TPS2065CDBVEVM-636 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDBV series of Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
使用指南: PDF
參考設計
TIDEP-0075 — 工業通訊閘道 PROFINET IRT 轉 PROFIBUS 主站參考設計
Profinet 具備高速,決定性通訊及企業連線能力,因此成為自動化領域的領導工業乙太網路通訊協定。然而,由於傳統投資保護,PROFIBUS 做為全球最受歡迎的 fieldbus,其重要性與使用將延續許多年。鑑於工廠中具備混合型系統特性,本參考設計可協助將現有的現場匯流排技術轉移至以 Sitara™ AM57x 處理器的可程式即時單元與工業通訊子系統 (PRU-ICSS) 為基礎的即時乙太網路。此 設計展示了 AM572x 上的 PROFIBUS 主要與 PROFINET IRT 裝置,並在 ARM Cortex-A15 核心上同時執行通訊協定堆疊,而整個 PROFINET 交換器與 (...)
參考設計
TIDEP0078 — 適用於 AM572x 的 OPC UA 資料存取伺服器參考設計
OPC UA 是一種工業機對機通訊協定,旨在實現工業 4.0 架構下所有機器之間的互通與通訊。此參考設計示範了如何使用 Matrikon OPC™ OPC UA 伺服器開發套件 (SDK),以在專案或設計中嵌入執行的 OPC UA 資料存取 (DA) 伺服器來進行通訊。OPC UA DA 處理即時資料,最適合應用於特別重視資料時效性的工業自動化領域。此設計提供一個參考 OPC UA 伺服器實作,可存取 AM572x IDK 的 GPIO 功能。參考程式碼可擴充,讓 AM572x IDK 開發板能透過 OPC UA 介面存取各種資料,包括透過 Profibus、RS-485、CAN (...)
參考設計
TIDA-01451 — 適用於機上盒的電源開關參考設計
TIDA-01451 參考設計的功能可模擬機上盒的配電情況。透過使用整合式負載開關來控制電源軌,可視使用者的需求及喜好來開啟或關閉各電源軌。關閉未使用的電源軌可減少功率損耗,並有助於符合 Energy Star 等能源合規標準。置於輸入端的 eFuse 可管理熱插拔暫態,並防止下游 DC/DC 轉換器因輸入電壓過高或過低而受損,進而降低終端設備的返修率。
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點