產品規格表
TPS536C7
您可能會感興趣的類似產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的產品不同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS536C7B1 Dual-Channel (N+M ≤ 12 Phases) Step-Down, Multiphase Controller with datasheet | 2018年 10月 15日 | |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 4月 30日 | |
User guide | TPS536C7 TRM | 2021年 1月 4日 | ||
EVM User's guide | TPS536C7EVM-051, Dual Multiphase DC-DC Step-Down Analog Controller wit | 2019年 4月 29日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
TPS536C7EVM-051 — 具有 PMBus 介面 EVM 的雙通道 (12+0、11+1 或 10+2 相位)、D-CAP+ 降壓、DC-DC 類比
The TPS536C7EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS536C7 controller.
The controller is dual-channel (12 + 0, 11 + 1 or 10 + 2 phases), D-CAP+™ synchronous buck driverless control with PMBus Interface. The device operates using a voltage supply between 4.5 V and 17 V. The (...)
使用指南: PDF
應用軟體及架構
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 數位電源軟體
Fusion Digital Power™ graphical user interface (GUI) software is used to configure and monitor select Texas Instruments digital power controllers and sequencer/health monitors. The application uses the PMBus protocol to communicate with the device over serial bus by way of a TI USB adapter.
參考設計
PMP21887 — 適用 ASIC 的高電流 360-A 靜態 /600-A 峰值核心 PMBus 電壓 12 相參考設計
This reference design is a a 12-phase power management bus (PMBus) buck converter powering datacenter hardware accelerator, enterprise switch and router application-specific integrated circuit (ASIC) core rails. It provides 360 A of continuous current and 600 A of peak current at 0.85-V nominal (...)
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點