6-pin (YFP) package image

TPS62088YFPR 現行

採用 1.2 mm x 0.8 mm WCSP 封裝的 2.4-V 至 5.5-V 輸入、微型 6 針腳 3-A 降壓轉換器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS62088YFPT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SNAGCU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 DSBGA (YFP) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TPS62088 的特色

  • DCS-Control topology
  • Up to 95% efficiency
  • 26mΩ and 26mΩ internal power MOSFETs
  • 2.4V to 5.5V input voltage range
  • 4µA operating quiescent current
  • 1% output voltage accuracy
  • 4MHz switching frequency
  • Power save mode for light-load efficiency
  • A forced-PWM version for CCM operation
  • 100% duty cycle for lowest dropout
  • Active output discharge
  • Power-good output
  • Thermal shutdown protection
  • Hiccup short-circuit protection
  • Available in 6-pin WCSP and PowerWCSP with 0.4mm pitch
  • 0.3mm tall YWC package supports embedded systems
  • Supports 12mm2 design size
  • Supports < 0.6mm height design
  • Create a custom design using the TPS62088 with the WEBENCH Power Designer

TPS62088 的說明

The TPS6208xx device family is a high-frequency, synchronous step-down converter designed for small design size and high efficiency. With an input voltage range of 2.4V to 5.5V, common battery technologies are supported. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters power save mode operation at light load to maintain high efficiency over the entire load current range. The forced PWM version of the device maintains a CCM operation across any load. The 4MHz switching frequency allows the device to use small external components. Together with DCS-control architecture, excellent load transient performance, and output voltage regulation accuracy are achieved. Other features like overcurrent protection, thermal shutdown protection, active output discharge, and power good are built in. The device is available in a 6-pin WCSP package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS62088YFPT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解