產品規格表
TPS629210-Q1
您可能會感興趣的類似產品
引腳對引腳的功能與所比較的產品相同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 7 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS629210-Q1 1-A, 3-V to 17-V Automotive Low IQ Buck Converter datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 3月 13日 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 4月 30日 | |
Application brief | Benefits of Using a SOT-583 Package with Extended Leads | PDF | HTML | 2023年 5月 3日 | |
Application note | Using the TPS629210-Q1 in an Inverting Buck-Boost Topology | PDF | HTML | 2022年 3月 14日 | |
Certificate | TPS629210-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 6月 2日 | ||
Functional safety information | TPS6292xx-Q1 Functional Safety Fit Rate and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 5月 27日 | |
EVM User's guide | TPS629210-Q1EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 5月 25日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
TPS629210-Q1EVM — TPS629210-Q1 評估模組,採用 SOT-583 封裝的 3-V 至 17-V、1-A DCS 控制低 IQ 降壓轉換器
TPS629210-Q1EVM 評估模組 (EVM) 可加速評估採用小型 SOT-583 封裝的 TPS629210-Q1 1-A 降壓轉換器。EVM 可從 3 V 和 17 V 之間輸入電壓輸出 3.3-V 輸出電壓。TPS629210-Q1 是高效率、低 IQ 降壓轉換器,適合各種產業、企業及個人電子產品應用,例如工廠與樓宇自動化、IP 網路攝影機、工業電腦、資料中心交換器、伺服驅動器、行動式與嵌入式運算,以及具有低於 12-V 輸入電壓或 1 芯至 4 芯鋰電池組的任何應用。
參考設計
TIDA-020061 — 適用於 100/1000Base-T1 乙太網路應用的汽車數據線供電 PD 參考設計
此參考設計實作供電裝置 (PD),以展示汽車應用中的數據線供電 (PoDL)。此設計使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 單對乙太網路 (SPE) PHY,並可選擇切換至 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以進行 100MBit/s 運作。耦合與去耦合網路用於分割單對乙太網路 (SPE) 纜線上的資料和電源。
Design guide: PDF
參考設計
TIDA-050056 — 高功率密度 12-VIN、3.3-VOUT、1-A 降壓轉換器參考設計
TIDA-050056 是 5-V 至 17-V 輸入電壓降壓轉換器參考設計,主要用於極有限設計空間的應用。具備 TPS629210-Q1 降壓轉換器的參考設計,降壓式輸入電壓至 3.3-VOUT,能以高效率及低靜態電流提供高達 1-A 負載。此設計中使用的電感器是一個具備約 138-mΩ DCR. 的 1.5-μH 電感器。包括所有外部零組件在內的整體解決方案尺寸為 20-mm²。此設計採用低運作靜態電流 (IQ),提供高效率 DC/DC 轉換及小型解決方案。相同設計適用於 TPS629210 裝置,其與 TPS629210-Q1 針腳相容。
Design guide: PDF
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DYC) | 8 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點