8-pin (D) package image

UC3705DTR 現行

採用 8 針腳封裝,具有 40-V VDD 和過熱自動關機功能的 1.5-A/1.5-A 雙通道閘極驅動器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UC3705D 現行
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多UC3705資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

UC3705 的特色

  • 1.5 A Source/Sink Drive
  • 100 nsec Delay
  • 40 nsec Rise Fall into 1000 pF
  • Inverting and Non-Inverting Inputs
  • Low Cross-Conduction Current Spike
  • Low Quiescent Current
  • 5 V to 40 V Operation
  • Thermal Shutdown Protection
  • Minidip and Power Packages

UC3705 的說明

The UC1705 family of power drivers is made with a high sppeed Schottky process to interface between low-level control functions and high-power switching devices - particularly power MOSFETs. These devices are also an optimum choise for capacitive line drivers where up to 1.5 A may be switched in either direction. With both inverting and non-inverting inputs available, logic signals of either polarity may be accepted, or one input can be used to gate or strobe the other.

Supply voltages for both VS and VC can independently range from 5 V to 40 V. For additional application details, see the UC1707/3707 data sheet (SLUS177).

The UC1705 is packaged in an 8-pin hermetically sealed CERDIP for -55°C to 125°C operation. The UC3705 is specified for a temperature range of 0°C to 70°C and is available in either a plastic minidip or a 5-pin, power
TO-220 package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UC3705D 現行
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE