UCC12051-Q1
- High-efficiency DC/DC converter with integrated transformer technology
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature Grade 1: –40°C to 125°C ambient operating Temperature
- Functional Safety-Capable
- Output power (typical): 500 mW
- Regulated 5 V or 3.3 V output with selectable 400 mV headroom voltage to power an LDO
- Input voltage: 4.5 V to 5.5 V
- Robust isolation barrier:
- Isolation rating: 5 kVRMS
- Surge capability: 10 kVPK
- Working voltage: 1.2 kVRMS
- Minimum CMTI: 100 V/ns
- Short circuit recovery
- Thermal shutdown
- 16-pin wide-body SOIC package with > 8-mm creepage and clearance
- Safety-related certifications (planned):
- 7071-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- UL certification per IEC 60950-1 and IEC 62368-1 end equipment standards
- CQC approval per GB4943.1-2011
UCC12051-Q1 is an automotive qualified DC/DC power module with 5-kVRMS isolation rating designed to provide efficient, isolated power to isolated circuits that require a bias supply with a well-regulated output voltage. The device integrates a transformer and DC/DC controller with a proprietary architecture to provide 500 mW (typical) of isolated power with low EMI.
The UCC12051-Q1 integrates protection features for increased system robustness. The device also has an enable pin, synchronization capability, and regulated 5-V or 3.3-V output options with headroom. The UCC12051-Q1 is a low-profile, miniaturized solution offered in a wide-body SOIC package with 2.65-mm height (typical).
您可能會感興趣的類似產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的產品
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 16 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
UCC12050EVM-022 — UCC12050DVE 隔離式 DC-DC 轉換器評估模組
The UCC12050EVM-022 is intended to allow designers to evaluate the performance characteristics and abilities of the UCC12050DVE. The EVM allows users to test functions of the UCC12050DVE such as: enable/disable, synchronize the device with an external clock source, detect external clock faults, (...)
參考設計
PMP22845 — 適用於汽車 CISPR 25、5 級排放的隔離式 5-V 偏壓電源參考設計
此參考設計展示了高頻、強化型 5-kVRMS 隔離式、5-V 偏壓 DC/DC 轉換器模組所需的 EMI 緩解技術,才能通過汽車、CIPSR 25、5 類、EMC 測試標準。此設計使用 500-mW 高效偏壓電源,並在 2.65 mm 高度的 SOIC-16 封裝解決方案中整合變壓器、控制和功率級。典型的偏壓範例包括:用於牽引變流器、車載充電器、電池管理系統、資訊娛樂系統、充電纜線和 PTC 加熱器之設計中使用的數位隔離器、電壓和電流感測、CAN 收發器和訊號通訊。
參考設計
TIDM-02014 — 高功率、高性能車用 SiC 牽引變流器參考設計
TIDM-02014 是由德州儀器開發的 800-V、300kW SiC 式牽引變流器系統參考設計,在這設計中,Wolfspeed 為 OEM 和設計工程師提供良好根基,讓他們能夠打造高性能、高效率的牽引變流器系統,加快上市速度。本解決方案展現了 TI 和 Wolfspeed 的牽引變流器系統技術如何藉由高性能隔離式閘極驅動器,和驅動 Wolfspeed SiC 電源模組的即時可變閘極驅動器強度,藉以降低可用電壓過衝,進而達到提升系統效率之目的。與 TI 隔離式偏壓電源解決方案耦合的隔離式閘極驅動器可大幅降低 PCB 尺寸,將 PCB 面積縮小 2 倍以上,且高度低於 4mm,可省下 30 (...)
Design guide: PDF
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SO-MOD (DVE) | 16 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點