UCC21220D image

UCC21220D 最後一次購買

適用於 MOSFET 和 GaNFET 且具有停用針腳和 8V UVLO 的 3.0kVrms、4A/6A 雙通道隔離式閘極驅動器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC21220DR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多UCC21220資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE

UCC21220 的特色

  • Universal: dual low-side, dual high-side or half-bridge driver
  • Supports basic and functional isolation
  • CMTI greater than 125V/ns
  • Up to 4A peak source, 6A peak sink output
  • Switching parameters:
    • 33ns typical propagation delay
    • 5ns maximum pulse-width distortion
    • 10µs maximum VDD power-up delay
  • Up to 25V VDD output drive supply
    • 5V and 8V VDD UVLO Options
  • Junction temperature range (Tj) –40°C to 150°C
  • Narrow body SOIC-16 (D) package
  • TTL and CMOS compatible inputs
  • Safety-related certifications:
    • 4242VPK isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) (planned)
    • 3000VRMS isolation for 1 minute per UL 1577 (planned)
    • CQC certification per GB4943.1-2022 (planned)

UCC21220 的說明

The UCC21220 and UCC21220A devices are basic and functional isolated dual-channel gate drivers with 4A peak-source and 6A peak-sink current. They are designed to drive power MOSFETs and GaNFETs in PFC, Isolated DC/DC, and synchronous rectification applications, with fast switching performance and robust ground bounce protection through greater than 125V/ns common-mode transient immunity (CMTI).

These devices can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or half-bridge drivers. Two outputs can be paralleled to form a single driver which doubles the drive strength for heavy load conditions due to the best-in-class delay matching performance.

Protection features include the following: DIS pin shuts down both outputs simultaneously when it is set high, all supplies have undervoltage lockout (UVLO), and active pulldown protection clamps the output below 2V when unpowered or floated.

With these features, these devices enable high efficiency, high power density, and robustness in a wide variety of power applications.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC21220DR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解