8-pin (D) package image

UCC5320SCDR 現行

具有 UVLO 參考 GND 或分離輸出的 3k/5kVrms、2A/2A 單通道絕緣式閘極驅動器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC5320SCD 最後一次購買
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

UCC5320 的特色

  • Feature options
    • Split outputs (UCC53x0S)
    • UVLO referenced to GND2 (UCC53x0E)
    • Miller clamp option (UCC53x0M)
  • 8-pin D (4mm creepage) and DWV (8.5mm creepage) package
  • 60ns (typical) propagation delay
  • 100kV/µs minimum CMTI
  • Isolation barrier life > 40 Years
  • 3V to 15V input supply voltage
  • Up to 33V driver supply voltage
    • 8V and 12V UVLO options
  • Negative 5V handling capability on input pins
  • Safety-related certifications:
    • 7000VPK isolation DWV (planned) and 4242VPK isolation D per DIN V VDE V 0884-11:2017-01 and DIN EN 61010-1
    • 5000VRMS DWV and 3000VRMS D isolation rating for 1 minute per UL 1577
    • CQC certification per GB4943.1-2011 D and DWV (planned)
  • CMOS inputs
  • Operating temperature: –40°C to +125°C

UCC5320 的說明

The UCC53x0 is a family of single-channel, isolated gate drivers designed to drive MOSFETs, IGBTs, SiC MOSFETs, and GaN FETs (UCC5350SBD). The UCC53x0S provides a split output that controls the rise and fall times individually. The UCC53x0M connects the gate of the transistor to an internal clamp to prevent false turn-on caused by Miller current. The UCC53x0E has its UVLO2 referenced to GND2 to get a true UVLO reading.

The UCC53x0 is available in a 4mm SOIC-8 (D) or 8.5mm SOIC-8 (DWV) package and can support isolation voltage up to 3kVRMS and 5kVRMS, respectively. With these various options the UCC53x0 family is a good fit for motor drives and industrial power supplies.

Compared to an optocoupler, the UCC53x0 family has lower part-to-part skew, lower propagation delay, higher operating temperature, and higher CMTI.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC5320SCD 最後一次購買
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解