PSPICE-FOR-TI

TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSPICE-FOR-TI

ダウンロード

概要

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを活用して、複雑なミックスド・シグナル設計のシミュレーションを実施することができます。完成度の高い最終製品を設計し、レイアウトの確定や製造開始より前に、ソリューションのプロトタイプを製作することができます。この結果、市場投入期間の短縮と開発コストの削減を実現できます。 

設計とシミュレーション向けのツールである PSpice for TI の環境内で、各種 TI デバイスの検索、製品ラインアップの参照、テスト・ベンチの起動、設計のシミュレーションを実施し、選定したデバイスをさらに分析することができます。また、複数の TI デバイスを組み合わせてシミュレーションを実行することもできます。

事前ロード済みの複数のモデルで構成されたライブラリ全体に加えて、PSpice for TI ツール内で各種 TI デバイスの最新の技術関連資料に簡単にアクセスすることもできます。開発中のアプリケーションに適したデバイスを選定できたことを確認した後、TI 製品の購入ページにアクセスして、その製品を購入することができます。 

PSpice for TI を使用すると、回路の検討から設計の開発や検証まで、作業の進展に合わせて設計サイクルの各段階で、シミュレーションのニーズに適した各種ツールにアクセスできます。コスト不要で入手でき、開発を容易に開始できます。設計とシミュレーションに適した PSpice スイートをダウンロードして、今すぐ設計を開始してください。

 開発を開始

  1. PSpice for TI シミュレータへのアクセスの申請
  2. ダウンロードとインストール
  3. シミュレーション方法説明ビデオのご視聴
機能
  • Cadence の PSpice テクノロジーを活用
  • デジタル・モデル・スイートが付属する事前インストール済みのライブラリを活用して、ワーストケース・タイミング分析を実現可能
  • 動的更新により、最新のデバイス・モデルに確実にアクセス可能
  • 精度の低下を招かずに、シミュレーション速度を重視して最適化済み
  • 複数製品の同時分析をサポート
  • OrCAD Capture フレームワークを土台とし、業界で最も幅広く使用されている回路図のキャプチャとシミュレーションの環境へのアクセスを実現
  • オフライン作業が可能
  • 以下の点を含め、多様な動作条件とデバイス公差にまたがって設計を検証
    • 自動的な測定と後処理
    • モンテカルロ分析法
    • ワーストケース分析
    • 熱解析
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS543B25T 放熱特性強化型パッケージ封止、4V ~ 18V 入力、25A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS562203 SOT563 封止、 Eco-mode 搭載、 4.2V ~ 17V 入力、 2A 同期整流降圧コンバータ TPS562206 SOT563 封止、 FCCM モード搭載、 4.2V ~ 17V 入力、 2A 同期整流降圧コンバータ
ESD 保護ダイオード
ESD562 2 チャネル、双方向、12V ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESDS552 12V、2 チャネル、双方向、ESD (静電気放電) とサージ保護ダイオード
USB リドライバとマルチプレクサ
TMUXHS221LV 1.2V 制御 IO 対応、USB 2.0、480Mbps、2:1/1:2 のマルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ
クロック・ジェネレータ
CDCE6214Q1TM アクティブ ロー形式の出力イネーブル搭載、PCIe® Gen 1 ~ 5 をサポート、超低消費電力クロック ジェネレータ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
INA740A 800μΩ、EZShunt™ 技術採用、85V、16 ビット、高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA740B 800μΩ、EZShunt™ 技術採用、85V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA745A 800μΩ、EZShunt™ 技術採用、40V、16 ビット、高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA745B 800μΩ、EZShunt™ 技術採用、40V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA780A 400μΩ、EZShunt™ 技術採用、85V、16 ビット、高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA780B 400μΩ、EZShunt™ 技術採用、85V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタ
スーパーバイザとリセット IC
TPS3808E プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、600nA の超低静止電流、スーパーバイザ
デジタル電力モニタ
INA4235 I²C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、16 ビット、超高精度、電流と電圧と電力とエネルギーのモニタ
バイオセンシング AFE
AFE4510 生体インピーダンス分析と電気的 / 光学的バイオセンシング向け、超小型、統合型 AFE (アナログ フロント エンド) AFE4960P 呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、ECG (心電計) と PPG (脈波) 向けの 2 チャネル AFE (アナログ・フロント・エンド)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TLVM365R1 3-V to 65-V input, 1-V to 6-V output, 0.1-A synchronous buck converter power module TLVM365R15 3-V to 65-V input, 1-V to 6-V output, 0.15-A synchronous buck converter power module TPSM64406 高密度、36V、0.8V ~ 16V 出力、デュアル、3A 出力、パワー モジュール
差動アンプ
INA500 低消費電力、1MΩ を上回る RIN (入力抵抗)、13.5μA の静止電流 (IQ)、小型減衰差動アンプ
汎用オペアンプ
LM2902B クワッド、36V、1.2MHz のオペアンプ LM2902B-Q1 車載対応、クワッド、36V、1.2MHz のオペアンプ LM2902BA クワッド、36V、1.2MHz、オフセット電圧が 2mV のオペアンプ LM2902BA-Q1 車載対応、クワッド、36V、1.2MHz、オフセット電圧が 2mV のオペアンプ LM324B クワッド、36V、1.2MHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ LM324BA -40℃ ~ 85℃ 動作、クワッド、36V、1.2MHz、オフセット電圧が 2mV のオペアンプ OPA2323 デュアル、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2992-Q1 車載対応、デュアル、40V、10MHz、レール・ツー・レール入出力 (RRIO)、低ノイズのオペアンプ OPA2994-Q1 車載対応、デュアル、24V、25MHz、大出力電流 (150mA)、オペアンプ OPA323 シングル、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/ √ Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4323 クワッド、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4990-Q1 車載対応、クワッド、40V、1.1MHz、低消費電力 (0.12mA) オペアンプ OPA4991-EP エンハンスド製品、クワッド、40V、4.5MHz、レール・ツー・レール入出力オペアンプ OPA4992-Q1 車載対応、クワッド、40V、10.6MHz、レール・ツー・レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ OPA992-Q1 車載対応、シングル、40V、10MHz、レール・ツー・レール入出力 (RRIO)、低ノイズのオペアンプ TL103WB リファレンス内蔵、デュアル、36V、1.2MHz、低オフセット電圧、オペアンプ TLV9044-Q1 車載、低静止電流 (10μA)、クワッド、5.5V、350kHz、非常に低い 1.2V で動作、オペアンプ TLV9051-Q1 Automotive, single, 5.5V, 5MHz, 15V/μs slew rate, RRIO operational amplifier TLV9052-Q1 車載、シングル、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9162-Q1 車載対応、デュアル、16V、11MHz、レール・ツー・レール入出力 (RRIO)、オペアンプ TLV9362-Q1 車載対応、デュアル、40V、10.6MHz、レール・ツー・レール出力オペアンプ
絶縁型ゲート・ドライバ
UCC21738-Q1 車載、SiC/IGBT 向け、短絡のアクティブ保護機能搭載、10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
高精度 DAC(≤10 MSPS)
AFE432A3W 10 ビット SAR ADC と VDAC (電圧出力 DAC) と NVM (不揮発性メモリ) と GPI (汎用入力) 搭載、8 ビット、300mA 電流源 DAC AFE439A2 PWM (パルス幅変調) 出力と ADC と PI ループと EEPROM 搭載、H ブリッジ ベースの TEC 制御向け、8 ビット、2 チャネル、スマート DAC AFE532A3W 10 ビット SAR ADC と 10 ビット VDAC (電圧出力 DAC) と NVM (不揮発性メモリ) と GPI (汎用入力) 搭載、10 ビット、300mA 電流源 DAC AFE639D2 ADC と DAC 内蔵、TEC (熱電冷却器つまりペルチェ) 制御機能搭載、2 チャネル、12 ビットのスマート アナログ フロント エンド (AFE) DAC53004W WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、低消費電力、VOUT (電圧出力 DAC530A2W スーパーバイザ コンパレータまたは VDAC (電圧出力 DAC) チャネル搭載、NVM (不揮発性メモリ) と GPIO (汎用入出力) 搭載、10 ビット、300mA 電流源 DAC DAC53204W WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート D DAC532A3W 10-bit 300-mA current-source DAC with 10-bit voltage-output DAC, supervisor comparator, NVM and GPI DAC539E4W WCSP パッケージ封止、IF-THEN-ELSE 制御機能搭載、4 チャネル、10 ビットのスマート AFE (アナログ フロント エンド) DAC539G2-Q1 車載、1 線式のエラー訂正可能な通信向け、10 ビット参照テーブルをベースとする、GPI から PWM へのコンバータ DAC63004W WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、I²C と SPI と PWM 搭載、超低消費電力、4 チャネル、12 ビット スマートDAC DAC63204W WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート D
高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC3544 シングルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC ADC3561 シングルチャネル、16 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3562 シングルチャネル、16 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3582 シングルチャネル、18 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3641 デュアルチャネル、14 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC) ADC3642 デュアルチャネル、14 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC) ADC3661 デュアルチャネル、16 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Getting started in PSpice for TI, part 2: Using markers for quick and clean simula PDF | HTML 2021年 6月 8日
技術記事 Getting started in PSpice for TI, part 1: Optimize your simulation profile in 6 st PDF | HTML 2021年 3月 5日
その他の技術資料 Getting started with the new PSpice® for TI design and simulation tool 2020年 12月 16日
技術記事 How to simulate complex analog power and signal-chain circuits with PSpice for TI PDF | HTML 2020年 9月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ