新製品

TIDA-010253

Battery control unit reference design for energy storage systems

TIDA-010253

設計ファイル

概要

This reference design is a central controller for a high-voltage Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery rack. This design provides driving circuits for high-voltage relay, communication interfaces, (including RS-485, controller area network (CAN), daisy chain, and Ethernet), an expandable interface to humidity sensor, high-voltage analog-to-digital converter (ADC), and current sensor.

This design uses a high-performance microcontroller to develop and test applications. These features make this reference design applicable for a central controller of high-capacity battery rack applications.

特長
  • Interface complies with Sitara MCU controlCARD                                            
  • Full communication interface including isolated CAN, RS-485, and Ethernet                                            
  • Robust drive channels for relay coils                                            
  • Robust daisy-chain communication channels                                            
  • Comprehensive interface with humidity sensor, real-time clock, watchdog, and high voltage ADC                                            
     
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU908.PDF (1389 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMC33.PDF (1862 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMC34.PDF (226 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC35.PDF (920 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC37.ZIP (7992 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGI9.ZIP (1423 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC36.PDF (4780 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR5145036V、5A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74HCS21シュミット トリガ入力、2 チャネル、4 入力、2V ~ 6V、高速 (12ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

ESD7628/20μs のサージ対応、デュアル、1.7pF、±24V、±20kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS38231.6 秒のウォッチドッグと手動リセット機能搭載、アクティブ・ロー、プッシュプル、電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML
トランス・ドライバ

SN6505Bソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド・スイッチ

TPS4H160-Q1車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、160mΩ、4 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・モニタとバランサ

BQ79600-Q1車載対応、ホストの自動ウェークアップ機能搭載、機能安全準拠、SPI/UART 通信インターフェイス

データシート: PDF | HTML
リアルタイム・クロック (RTC) とタイマ

BQ32000バッテリ・バックアップ機能とトリクル充電機能搭載、シリアル RTC (リアルタイム・クロック)

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー・グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B81イネーブル搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC30200.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、4 秒の応答時間、NIST (米国標準技術研究所) トレーサブル、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオード / OR コントローラ

LM74701-Q1車載対応、VDS クランプ内蔵、3.2V ~ 65V、バッテリ逆接続保護、理想ダイオード・コントローラ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO104270V バス障害保護機能搭載、フレキシブル・データ・レート、絶縁型 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 RS-485 トランシーバ

ISO1410EMC 保護機能搭載、500kbps、半二重、5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC12050500mW、高効率、5kVRMS、絶縁型 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G17-Q1車載、シュミット・トリガ入力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド エネルギー・ストレージ・システム向けバッテリ制御ユニットのリファレ ンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 11月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ