TIDA-010271

Stackable battery management unit reference design for energy storage systems

TIDA-010271

設計ファイル

概要

This is a full cell-temperature sensing and high cell voltage accuracy Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery pack (32s) reference design. The design monitors each cell voltage, cell temperature and protects the battery pack to secure safe use. This design uses onboard and offboard daisy-chain communication interface for a cost-effective stacked bus connection. These features make this reference design applicable for high-capacity battery pack applications.

特長
  • ±1.5-mV voltage accuracy at 25°C without calibration
  • Passive cell balancing up to 100 mA using internal MOSFET or external BJT
  • Full cell-temperature sensing with mux
  • Robust and programmable battery cell and system protection
  • Robust daisy-chain communication with data reclocking and ring architecture
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU906.PDF (1331 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMC03.PDF (1539 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMC04.PDF (212 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC05.PDF (1063 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC07.ZIP (11241 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGI3.ZIP (2217 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC06.PDF (5784 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

ESD2CAN24-Q1車載対応、各種車載ネットワーク向け、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

ESD4410201 パッケージ封止、1pF、5.5V、30kV ESD (静電気放電) 保護デバイス

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TSD05C5.5V、30A、双方向、サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

TMUX11023pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル高精度スイッチ (アクティブ・ロー)

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

TMUX13081.8V ロジック制御対応、5V、8:1、1 チャネル汎用マルチプレクサ

データシート: PDF
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

TMUX1574電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7742信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・モニタとバランサ

BQ79616スタック インターフェイス搭載、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8110100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8110-Q1車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8111150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8111-Q1車載、150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8112255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8112-Q1車載、255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8113375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8113-Q1車載、375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8115100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8115-Q1車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8116150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8116-Q1車載、150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8117255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8117-Q1車載、255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8118375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ・エミュレータ

ISOM8118-Q1車載、375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
ロード・スイッチ

TPS22810調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、18V、3A、79mΩ のロード・スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド エネルギー・ストレージ・システム向けスタッカブル・バッテリ管理ユ ニットのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 10月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ