This reference design is a replacement for the now obsolete TIDA-010039
TIDA-01606
10kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス・デザイン
TIDA-01606
概要
この検証済みリファレンス・デザインは、3 レベルの 3 相 SiC をベースとする、グリッド接続型 DC/AC インバータ段を実装する方法の概要を示します。 50KHz の高いスイッチング周波数により、フィルタ設計に使用する磁気素子のサイズ低減と、電力密度の向上を実現しています。SiC MOSFET の採用によりスイッチング損失を低減し、最大 1,000V の高い DC バス電圧に対応するとともに、スイッチング損失低減を通じて 99% のピーク効率も実現します。このデザインは、2 レベルまたは 3 レベルのインバータで動作するように構成することもできます。
特長
- 公称入力電圧 800VDC、最大入力電圧 1,000VDC の定格
- 400VAC、50 / 60Hz のグリッド接続時に、最大 10kW / 10KVA の出力電力
- 動作可能な力率範囲は、0.7lag(0.7 の遅れ位相)から 0.7lead(0.7 の進み位相)まで
- 高電圧(1,200V)対応の SiC MOSFET をベースとするフル・ブリッジ・インバータで、99% のピーク効率を実現
- 全負荷時に 2% 未満の THD(全高調波歪)
- 負荷電流監視を目的とする、AMC1301 を使用した絶縁型電流センス機能
- 高電圧 SiC MOSFET を駆動する強化絶縁型ドライバ ISO5852S と、中電圧 Si IGBT を駆動する UCC5320S により、絶縁動作を確保
出力電圧オプション | TIDA-01606.1 | TIDA-01606.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 100 | 600 |
Vin (Max) (V) | 240 | 800 |
Vout (Nom) (V) | 800 | 230 |
Iout (Max) (A) | 18 | 16 |
Output Power (W) | 14400 | 3680 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | DC |
Topology | PFC- Multiphase | PFC- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
TMS320F280039C — C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、CLB
データシート: PDF | HTMLTMS320F28075 — 120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000™ 32
データシート: PDF | HTMLTMS320F28075-Q1 — 車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ・シグマ・フィルタ・モジュール) 搭載、C2000
データシート: PDF | HTMLTMS320F28076 — 120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ
データシート: PDF | HTMLTMS320F28374D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512 KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLTMS320F28374S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
データシート: PDF | HTMLTMS320F28375D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLTMS320F28375S — 400MIPS の性能、1 個の CPU、1 個の CLA (補償器制御アクセラレータ)、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、
データシート: PDF | HTMLTMS320F28375S-Q1 — 車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイ
データシート: PDF | HTMLTMS320F28376D — 800MIPS の性能、2 個の CPU、2 個の CLA (補償器制御アクセラレータ)、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512 KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、
データシート: PDF | HTMLTMS320F28376S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512 KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLTMS320F28377D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLTMS320F28377D-EP — 800MIPS で、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1MB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット
データシート: PDF | HTMLTMS320F28377D-Q1 — 車載対応、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイ
データシート: PDF | HTMLTMS320F28377S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLTMS320F28377S-Q1 — 車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイ
データシート: PDF | HTMLTMS320F28378D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC
データシート: PDF | HTMLTMS320F28378S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC
データシート: PDF | HTMLTMS320F28379D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC
データシート: PDF | HTMLTMS320F28379D-Q1 — 車載対応、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA (制御補償器アクセラレータ)、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック・ブロック)、
データシート: PDF | HTMLTMS320F28379S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ)、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック
データシート: PDF | HTMLTMS320F28P650DK — C2000TM 32 ビット・マイコン、 2 個の C28x+CLA CPU 、ロックステップ、 1.28MB フラッシュ、 16 ビット ADC HRPWM 、 EtherCAT 、 CAN-FD
データシート: PDF | HTMLUCC14240-Q1 — 車載対応、2.0W、24Vin、25Vout、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール
データシート: PDF | HTML開発を始める
ソフトウェア
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000 リアルタイム・コントローラ向けデジタル電源 SDK
- DigitalPower SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications. The software includes (...)
サポートされている製品とハードウェア
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
ドーター・カード
開発キット
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000 リアルタイム・コントローラ向けデジタル電源 SDK
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
ドーター・カード
開発キット
ドキュメント
C2000Ware DigitalPower SDK User Guide (Note: Some extended links & references are not available to display, please install the SDK or go to TI Resource Explorer for the full documentation)
C2000Ware DigitalPower SDK Quick Start Guide
リリース情報
Digital Power SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications.
最新情報
- Added new solution 3.6kW bi-directional CLLLC Resonant Converter (PMP41042 on F28004x) Reference Design
- Added new solution 1kW, 800V to 12V Serial Half-Bridge Bidirectional DCX With GaN (PMP41037 on F28003x) Reference Design
- Added new 10-kW, GaN-based Single-phase String Inverter with Battery Energy Storage System (TIDA-010938 on F28003x) Reference Design
- Updated solution 3-kW Phase-Shifted Full Bridge With Active Clamp (PMP23126 on F28003x) to version 3.00.00 with new device support
- Updated solution 1.6kW, bidirectional micro inverter based on GaN (TIDA-010933 on F28P55x) to version 2.00.00 with new device support
- Fixed a TIDA-010054 bug with PWM issue that leads to system tripping
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000 リアルタイム・コントローラ向けデジタル電源 SDK
- C2000™ マイコン(MCU)向けの DigitalPower SDK はソフトウェア・インフラ、ツール、資料で構成されており、各種 AC/DC、DC/DC、DC/AC 電源アプリケーション向け C2000 マイコン・ベース・デジタル電源システムの開発期間の大幅な短縮を可能にします。C2000 デジタル電源評価基板(EVM)で動作するファームウェアと、太陽光発電、テレコム、サーバー、電気自動車(EV)チャージャ、産業用パワー・デリバリ・アプリケーション向けの TI Designs(TID)が含まれています。DigitalPower SDK (...)