TIDA-080004

拡張現実(AR)ヘッド・アップ・ディスプレイ向けエレクトロニクス / LED ドライバのリファレンス・デザイン

TIDA-080004

設計ファイル

概要

This reference design provides an electronics subsystem designed to drive an automotive augmented reality (AR) head-up display (HUD). DLP® technology enables bright, crisp, highly saturated head-up displays that project critical driving information onto the windshield of the car, reducing driver distraction and increasing situational awareness. This design uses the DLP3030-Q1 chipset, which includes the DLP3030-Q1 0.3" DMD, the DLPC120-Q1 Automotive DMD controller, and the Piccolo™ TMS320F28023 microcontroller operating as an LED driver and illumination controller.

特長
  • When paired with an optical system, this reference design can output up to 90 lumens with 7.1W input power
  • Greater than 80 pixel per degree HUD resolution at 10° FOV
  • 3.3A LED drive output
  • Over 5000:1 dimming ratio
  • Reduced System Cost
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU617A.PDF (809 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRX75.ZIP (478 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRX77.ZIP (252 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX79.ZIP (478 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX83.ZIP (3386 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEW6.ZIP (1389 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX81.ZIP (3576 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS57140-Q1車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62400-Q1オートモーティブ・カタログ、デュアル、可変、400mA および 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ、1 線式インターフェイス付き

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC08A-Q1車載対応、4 チャネル、2 入力、2V ~ 3.6V、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F2802350MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F28023-Q1車載対応、50MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TFP401A-Q1車載カタログ、PanelBus™ DVI レシーバ、165MHz、HSYNC 固定

データシート: PDF | HTML
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65100-Q1車載向け、昇圧コンバータとデュアル・チャージ・ポンプと LDO コントローラ搭載、2.7V ~ 5.8V LCD 電源

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

SN74LV4051A-Q1車載、5V、8:1、1 チャネル、汎用アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3808-Q1車載、プログラマブル遅延の低静止電流スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
ディスプレイ製品

DLP3020-Q1車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
ディスプレイ製品

DLPC120-Q1車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP411-Q1車載、N ファクタ補正機能と直列抵抗補償機能搭載、リモート / ローカル温度センサ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200-Q1オートモーティブ・カタログ、シンク/ソース DDR ターミネーション・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV700-Q1車載、イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS715-Q1車載対応、50mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC27517A-Q1車載、5V UVLO 搭載、デュアル入力構造、4A/4A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17-Q1車載、シュミット・トリガ入力、シングル、1.65V ~ 6.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA354A-Q1車載向け、250MHz、レール・ツー・レール I/O、CMOS シングル・オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA365-Q1オートモーティブ、2.2V、50MHz、低ノイズ、単電源、レール・ツー・レール・オペアンプ

データシート: PDF

開発を始める

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCEW7 DLP Automotive Software Binary Package

計算ツール

DLP-HUD-VOLUME-CALC AR HUD Volume Estimation Calculator

This Excel calculator provides a starting point for estimating overall volume for an augmented reality head-up display. This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. The calculator uses these inputs to produce an estimated (...)
サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
車外照明 / 投影製品
DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
ディスプレイ製品
DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5530S-Q1 車載、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ TPS99000-Q1 DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® システム管理 / 照明コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価モジュール
光学モジュール
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価モジュール
Software
計算ツール
DLP-HUD-VOLUME-CALC AR HUD の容積推定カリキュレータ
計算ツール

DLP-HUD-LUMEN-CALC AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator

This Excel calculator provides a starting point for estimating overall lumen requirements for the picture generation unit (PGU) in an augmented reality head-up display (AR HUD). This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. (...)
サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
車外照明 / 投影製品
DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
ディスプレイ製品
DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5530S-Q1 車載、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ TPS99000-Q1 DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® システム管理 / 照明コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価モジュール
光学モジュール
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価モジュール

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 拡張現実ヘッドアップ・ディスプレイのエレクトロニクスおよび LED ドライバのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 2日
ホワイト・ペーパー Introduction to automotive augmented reality head-up displays 2019年 3月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ