GERA035B February 2019 – June 2024 AMC1035 , AMC1035-Q1 , AMC1100 , AMC1106E05 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1204-Q1 , AMC1210 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520 , AMC1304L05 , AMC1304L05-Q1 , AMC1304L25 , AMC1304L25-Q1 , AMC1304M05 , AMC1304M05-Q1 , AMC1304M25 , AMC1304M25-Q1 , AMC1305L25 , AMC1305L25-Q1 , AMC1305M05 , AMC1305M05-Q1 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306E05 , AMC1306E25 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISO121 , ISO122 , ISO124 , ISO224
Abbildung 2-1 Zeigt die Implementierung eines isolierten modulatorbasierten Designs in Traktionsinvertern für die Automobilindustrie.
Traktionsinverter haben einen direkten Einfluss auf das Fahrerlebnis und erfordern eine präzise Steuerung von Drehzahl und Drehmoment des Traktionsmotors. Ein mit einem isolierten Delta-Sigma-Modulator gekoppelter Shunt liefert dem Controller qualitativ hochwertige Rückkopplungssignale, um das Pulsweitenmodulationsmuster (PWM) für Brückentransistoren festzulegen. Die Implementierung des Digitalfilters ermöglicht es Ingenieuren, die Qualität der Traktionsmotorsteuerungen fein abzustimmen.
Wie in Abbildung 3-1 gezeigt , können für FPGA, MCU und DSP mehrere digitale Filter parallel geschaltet werden. Einer der digitalen Filter kann ein hochleistungsfähiger digitaler Filter sein, der präzise Rückkopplungssignale zur Steuerung der Brückentransistoren bereitstellt. Ein weiterer digitaler Filter kann ein digitaler Filter mit kurzer Latenzzeit zum Erkennen von Überlast oder Überstrom sein. Für beide Digitalfilter kann ein Filter dritter Ordnung (sinc3) mit einem anderen OSR verwendet werden.