3-pin (DBZ) package image

ATL431LIAQDBZRQ1 AKTIV

Programmierbarer Shunt-Regler für die Automobilindustrie, hohe Bandbreite, niedriger Ruhestrom (Ansc

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:
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
Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von ATL431LI-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
  • Reference voltage tolerance at 25°C
    • 0.5% (B grade)
    • 1% (A grade)
  • Minimum typical output voltage: 2.5 V
  • Adjustable output voltage: Vref to 36 V
  • Operation from −40°C to +125°C
  • 27 mV maximum temperature drift
  • 0.3-Ω typical output impedance
  • Sink-current capability
    • Imin = 0.08 mA (max)
    • IKA = 15 mA (max)
  • Reference input current IREF: 0.4 µA (max)
  • Deviation of reference input current over temperature, II(dev): 0.3 µA (max)

Beschreibung von ATL431LI-Q1

The ATL43xLI-Q1 is a three-terminal adjustable shunt regulator, with specified thermal stability over applicable automotive, commercial, and military temperature ranges. Its output voltage can be set to any value between Vref (approximately 2.5 V) and 36 V with two external resistors. The device has a typical output impedance of 0.3 Ω. Its active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making it an excellent replacement for Zener diodes in many applications, such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies. This device is a pin-to-pin alternative to the TL431LI-Q1 and TL432LI-Q1, with lower minimum operating current to help reduce system power consumption. The ATL432LI-Q1 has exactly the same functionality and electrical specifications as the ATL431LI-Q1, but has a different pinout for the DBZ package.

The ATL431LI-Q1 is offered in two grades, with initial tolerances (at 25°C) of 0.5%, and 1%, for the B and A grade, respectively. The ATL43xLI-Q1 is characterized for operation from –40°C to +125°C, and its low output drift versus temperature ensures good stability over the entire temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren